Acti 9 iQuick PRD
    product or component type
    Surge arrester with pluggable cartridge
    device short name
    IQuick PRD
    device application
    Distribution
    poles description
    1P + N
    remote signalling
    With
    signal contacts composition
    1 SD (1 C/O)
    surge arrester type
    Electrical distribution network
    earthing system
    TN-S
    TT
    Complementary
    surge arrester class type
    Type 2
    surge arrester technology
    MOV + GDT
    [Ue] rated operational voltage
    230 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz
    [In] nominal discharge current
    Common mode : 20 kA L/PE
    Common mode : 20 kA N/PE
    Differential mode : 20 kA L/N
    [Imax] maximum discharge current
    Common mode : 40 kA L/PE
    Common mode : 40 kA N/PE
    Differential mode : 40 kA L/N
    [Uc] maximum continuous operating voltage
    Common mode : 264 V N/PE
    Common mode : 350 V L/PE
    Differential mode : 350 V L/N
    [Up] voltage protection level
    <= 1.5 kV type 2 common mode L/PE
    <= 1.5 kV type 2 common mode N/PE
    <= 2.5 kV type 2 differential mode L/N
    disconnector device type
    Integrated circuit breaker - Icu 20 kA
    [Isccr] short-circuit current rating
    20 kA
    signalling circuit voltage
    2 A/250 V AC 50/60 Hz
    mounting mode
    Clip-on
    mounting support
    DIN rail
    9 mm pitches
    8
    height
    94 mm
    width
    72 mm
    depth
    75.9 mm
    product weight
    0.44 kg
    colour
    White ( RAL 9003 )
    response time
    <= 25 ns
    connections - terminals
    Tunnel type terminal, downside 2.5...25 mm²
    Tunnel type terminal, upside 2.5...35 mm²
    tightening torque
    2.5 N.m
    Environment
    standards
    EN 61643-11 : 2012
    IEC 61643-11 : 2011
    product certifications
    CE
    quality labels
    NF
    KEMA-KEUR
    IP degree of protection
    On front face : IP40 conforming to IEC 60529
    Built-in : IP20 conforming to IEC 60529
    IK degree of protection
    IK05 conforming to IEC 62262
    relative humidity
    5...90 %
    operating altitude
    2000 m
    ambient air temperature for operation
    -25...60 °C
    ambient air temperature for storage
    -40...70 °C
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months 18 months
  • เอกสารและดาวน์โหลด

    ภาษา
    • English
    CAD
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    CAD files for A9L16292: iQuick PRD 1PN with remote transfer Surge Arrester Acti 9 (รุ่น 1.0)
    Certificate
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Kema Keur License iQUICK PRD 40r according to EN61643-11 :2012 and IEC61643-11 :2011 (รุ่น 2.0)
    Certificate NL-34959 for iQUICK PRD 8r-20r-40r according to IEC61643-11 ed.1 (รุ่น 1.0)
    Licence NF 670339 for iQuickPRD 8r-20r-40r according to EN61643-11:2012 (รุ่น 1.0)
    Instruction sheet
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    iQuick PRD (รุ่น 05)
    วันที่ 9/6/18
    ขนาด 1.3 MB
    วันที่ 9/6/18
    ขนาด 4.9 MB
    Declaration of conformity
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    EU Declaration FD16022308A for SPD iQuick PRD 8r-20r-40r (รุ่น 2.0)
    วันที่ 12/5/18
    ขนาด 523.4 KB
    EU RoHS Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 5/6/19
    ขนาด 195.3 KB
    Product Environmental Profile
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    PEP-iQUICK PRD (รุ่น 2.0)
    วันที่ 4/26/16
    ขนาด 160.2 KB
    REACh Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 5/6/19
    ขนาด 195.3 KB
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง