น็อตเลื่อน – ขนาด M6
AF1EA6
AF1EA6 ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ โปรดติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Clip-on nut for telequick mounting plates
Allow to easily fix devices on telequick mounting plates
Allow to change the positioning as needed
Long life lasting without maintenance
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
ต้องใช้กระดาษแข็งรีไซเคิลอย่างน้อย 70% (50% ในสหรัฐอเมริกา) บางคำสั่งซื้ออาจใช้กระดาษแข็งที่ไม่ได้รีไซเคิลจนกว่าสินค้าจะหมด
No
Use Again
Take-back
ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในโครงการนำกลับ (take back) ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคหรือพันธมิตรของชไนเดอร์ อิเล็คทริค
No