Servo motor
    device short name
    BMH
    maximum mechanical speed
    8000 rpm
    continuous stall torque
    2.5 N.m for LXM32.D12N4 at 3 A, 400 V, three phase
    2.5 N.m for LXM32.D12N4 at 3 A, 480 V, three phase
    peak stall torque
    7.4 N.m for LXM32.D12N4 at 3 A, 400 V, three phase
    7.4 N.m for LXM32.D12N4 at 3 A, 480 V, three phase
    nominal output power
    700 W for LXM32.D12N4 at 3 A, 400 V, three phase
    700 W for LXM32.D12N4 at 3 A, 480 V, three phase
    nominal torque
    2.2 N.m for LXM32.D12N4 at 3 A, 400 V, three phase
    2.2 N.m for LXM32.D12N4 at 3 A, 480 V, three phase
    nominal speed
    3000 rpm for LXM32.D12N4 at 3 A, 400 V, three phase
    3000 rpm for LXM32.D12N4 at 3 A, 480 V, three phase
    product compatibility
    LXM32.D12N4 at 400...480 V three phase
    shaft end
    Smooth shaft
    IP degree of protection
    IP65 standard
    IP67 with IP67 kit
    speed feedback resolution
    131072 points/turn
    holding brake
    Without
    mounting support
    International standard flange
    electrical connection
    Straight connectors
    Complementary
    range compatibility
    Lexium 32
    [Us] rated supply voltage
    480 V
    network number of phases
    Three phase
    continuous stall current
    2.94 A
    continuous power
    1.51 W
    maximum current Irms
    9.7 A for LXM32.D12N4
    maximum permanent current
    9.68 A
    second shaft
    Without second shaft end
    shaft diameter
    11 mm
    shaft length
    23 mm
    feedback type
    Single turn SinCos Hiperface
    motor flange size
    70 mm
    number of motor stacks
    2
    torque constant
    0.84 N.m/A at 120 °C
    back emf constant
    54.08 V/krpm at 120 °C
    number of motor poles
    10
    rotor inertia
    1.13 kg.cm²
    stator resistance
    3.8 Ohm at 20 °C
    stator inductance
    12.2 mH at 20 °C
    stator electrical time constant
    3.2 ms at 20 °C
    maximum radial force Fr
    710 N at 1000 rpm
    560 N at 2000 rpm
    490 N at 3000 rpm
    450 N at 4000 rpm
    410 N at 5000 rpm
    390 N at 6000 rpm
    maximum axial force Fa
    0.2 x Fr
    type of cooling
    Natural convection
    length
    154 mm
    centring collar diameter
    60 mm
    centring collar depth
    2.5 mm
    number of mounting holes
    4
    mounting holes diameter
    5.5 mm
    circle diameter of the mounting holes
    82 mm
    product weight
    2.3 kg
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
    User guide
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    BMH Servo motor Motor manual (รุ่น 2.1)
    วันที่ 11/23/18
    ขนาด 2.2 MB
    CAD
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    CAD for BMH0702P21A1A: servo motor BMH - 2.5 Nm - 8000 rpm - untapped shaft - without brake - IP65/IP67 (รุ่น 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for BMH0702P21A1A: servo motor BMH - 2.5 Nm - 8000 rpm - untapped shaft - without brake - IP65/IP67 (รุ่น 2.0)
    EU RoHS Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/22/19
    ขนาด 195.3 KB
    REACh Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/22/19
    ขนาด 195.3 KB
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง
  • Dimensions Drawings

    Servo Motors Dimensions
    Example with Straight Connectors


    a:
    Power supply for servo motor brake
    b:
    Power supply for servo motor encoder
    (1)
    Shaft end, keyed slot (optional)

    Dimensions in mm

    Straight connectors

    Rotatable angled connectors

    c (without brake)

    c (with brake)

    c1

    c2

    c3

    h

    h1

    Ø

    Ø1 for screws

    b1

    b2

    b1

    b2

    39.5

    25.5

    39.5

    39.5

    154

    193

    23

    18

    2.5

    4 h9

    12.5+0–0.13

    11 k6

    M4 x 14

    Dimensions in in.

    Straight connectors

    Rotatable angled connectors

    c (without brake)

    c (with brake)

    c1

    c2

    c3

    h

    h1

    Ø

    Ø1 for screws

    b1

    b2

    b1

    b2

    1.55

    1

    1.55

    1.55

    6.06

    7.59

    0.90

    0.70

    0.09

    0.16 h9

    0.49+0–0.0051

    0.43 k6

    M4 x 0.55


  • Performance Curves

    400 V 3-Phase Supply Voltage
    Torque/Speed Curves

    Servo motor with LXM32•D12N4 servo drive


    X
    Speed in rpm
    Y
    Torque in Nm
    1
    Peak torque
    2
    Continuous torque


    480 V 3-Phase Supply Voltage
    Torque/Speed Curves

    Servo motor with LXM32•D12N4 servo drive


    X
    Speed in rpm
    Y
    Torque in Nm
    1
    Peak torque
    2
    Continuous torque