Thailand (Thai)

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

เพิ่มไปที่ผลิตภัณฑ์ของฉัน ลบออกจากผลิตภัณฑ์ของฉัน

  • Main
    device short name
    MN
    product or component type
    Voltage release
    device application
    Control
    range compatibility
    Easypact CVS
    PowerPact Multistandard
    Compact NSX
    voltage release type
    Undervoltage release
    [Uc] control circuit voltage
    12 V DC
    Complementary
    threshold tripping voltage
    0.35...0.7 x Un - during opening time
    0.85 x Un - during closing time
    supply holding power
    5 VA
    supply inrush power
    30 VA
    mounting mode
    Fixed
    response time
    50 ms
    auxiliary connection terminal
    Screw terminal 0...1.5 mm²
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • เอกสารและดาวน์โหลด

    ภาษา
    • English
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    Catalogue
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (รุ่น 1.8)
    VIGIREX catalogue (รุ่น 3.6)
    วันที่ 1/29/19
    ขนาด 19.6 MB
    User guide
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Compact NSX100-630 - User guide (รุ่น 00)
    วันที่ 3/14/19
    ขนาด 13.2 MB
    CAD
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    MX SHUNT RELEASE (รุ่น 1.0)
    วันที่ 1/15/18
    ขนาด 740.9 KB
    วันที่ 1/15/18
    ขนาด 546.5 KB
    Instruction sheet
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    MN or MX Voltage Releases (รุ่น 04)
    วันที่ 1/31/19
    ขนาด 3.5 MB
    MN (UVR) / MX (SHT) Voltage Releases (รุ่น 08)
    วันที่ 1/8/19
    ขนาด 2.1 MB
    EU RoHS Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 5/10/19
    ขนาด 195.3 KB
    Product Environmental Profile
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Compact NS and NSX Circuit breakers from 100 to 630 A - PEP for accessories (รุ่น 1.0)
    REACh Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 5/10/19
    ขนาด 195.3 KB
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง