Thailand (Thai)

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

เพิ่มไปที่ผลิตภัณฑ์ของฉัน ลบออกจากผลิตภัณฑ์ของฉัน

  • Main
    device short name
    MN
    product or component type
    Voltage release
    device application
    Control
    range compatibility
    Easypact CVS
    PowerPact Multistandard
    Compact NSX
    voltage release type
    Undervoltage release
    [Uc] control circuit voltage
    48 V AC
    Complementary
    threshold tripping voltage
    0.35...0.7 x Un - during opening time
    0.85 x Un - during closing time
    supply holding power
    5 W
    supply inrush power
    30 W
    mounting mode
    Fixed
    response time
    50 ms
    auxiliary connection terminal
    Screw terminal 0...1.5 mm²
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง