Thailand (Thai)
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น
เพิ่มไปที่ผลิตภัณฑ์ของฉัน ลบออกจากผลิตภัณฑ์ของฉัน
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range
    Compact
    range of product
    NSX100...250
    product or component type
    Basic frame
    device short name
    Compact NSX250F
    device application
    Distribution
    circuit breaker name
    Compact NSX250F
    poles description
    4P
    neutral position
    Left
    network type
    AC
    network frequency
    50/60 Hz
    [In] rated current
    250 A at 40 °C
    [Ui] rated insulation voltage
    800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    8 kV conforming to IEC 60947-2
    [Ue] rated operational voltage
    690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    breaking capacity code
    F
    breaking capacity
    85 kA at 240 V AC 50/60 Hz conforming to UL 508
    22 kA Icu at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    35 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    36 kA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    8 kA Icu at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    85 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    35 kA at 480 V AC 50/60 Hz conforming to UL 508
    30 kA Icu at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    15 kA at 600 V AC 50/60 Hz conforming to UL 508
    [Ics] rated service breaking capacity
    at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    suitability for isolation
    Yes conforming to EN 60947-2
    Yes conforming to IEC 60947-2
    utilisation category
    Category A
    pollution degree
    3 conforming to IEC 60947-1
    Complementary
    control type
    Toggle
    mounting mode
    Fixed
    mounting support
    Backplate
    upside connection
    Front
    downside connection
    Front
    protection type
    Without protection
    mechanical durability
    20000 cycles conforming to IEC 60947-2
    electrical durability
    10000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2
    10000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947-2
    20000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947-2
    5000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2
    connection pitch
    35 mm
    height
    161 mm
    width
    140 mm
    depth
    86 mm
    Environment
    standards
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    UL 508
    product certifications
    UL
    CSA
    IP degree of protection
    IP40 conforming to IEC 60529
    IK degree of protection
    IK07 conforming to IEC 62262
    ambient air temperature for operation
    -35…70 °C
    ambient air temperature for storage
    -55…85 °C
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    REACh Regulation
    EU RoHS Directive
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU RoHS Declaration
    Mercury free
    Yes
    RoHS exemption information
    China RoHS Regulation
    Environmental Disclosure
    Circularity Profile
    WEEE
    The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
    Contractual warranty
    Warranty
    18 months
  • เอกสารและดาวน์โหลด

    ภาษา
    • English
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    Catalogue
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (รุ่น 1.8)
    User guide
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Compact NSX100-630 - User guide (รุ่น 00)
    วันที่ 7/2/19
    ขนาด 13.2 MB
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide (รุ่น 00)
    วันที่ 8/21/18
    ขนาด 5.3 MB
    CAD
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    CAD files for LV431408: 4P NSX250F without trip unit; Compact circuit breaker (รุ่น 1.0)
    4P NSX WITHOUT TRIP UNIT COMPACT CI (รุ่น 1.0)
    วันที่ 4/11/18
    ขนาด 702.3 KB
    วันที่ 4/11/18
    ขนาด 476.6 KB
    Instruction sheet
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Circuit breaker/Switch-disconnector NSX100-250 A (รุ่น 08)
    วันที่ 12/4/18
    ขนาด 4.9 MB
    EU RoHS Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/17/19
    ขนาด 195.3 KB
    REACh Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/17/19
    ขนาด 195.3 KB
    Software - Release Notes
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Micrologic Firmware History (รุ่น 01)
    วันที่ 5/15/19
    ขนาด 728.9 KB
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง