Thailand (Thai)
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

trip unit Micrologic 6.2E, Compact NSX 250, LSIG distribution protections, electronic, 250 A rating, 3P 3d

แสดงลักษณะเพิ่มเติม >
เพิ่มไปที่ผลิตภัณฑ์ของฉัน ลบออกจากผลิตภัณฑ์ของฉัน
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range of product
    NSX100...250
    product or component type
    Control unit
    range compatibility
    Compact NSX250
    device application
    Distribution
    poles description
    3P
    protected poles description
    3t
    4t
    3t + N/2
    3t + 1.6 N
    network type
    AC
    network frequency
    50/60 Hz
    trip unit name
    Micrologic 6.2 E
    trip unit technology
    Electronic
    trip unit protection functions
    LSIG
    protection type
    L : for overload protection (long time)
    S : for short time short-circuit protection
    I : for instantaneous short-circuit protection
    G : for ground fault protection
    trip unit rating
    250 A at 40 °C
    Complementary
    mounting mode
    Fixed
    [Ue] rated operational voltage
    690 V AC 50/60 Hz
    long time pick-up adjustment type Ir
    Adjustable 9 settings
    [Ir] long time pick-up adjustment range
    100...250 A
    long time delay adjustment type
    Adjustable
    [tr] long-time delay adjustment range
    15…400 s at 1.5 x Ir
    0.35…11 s at 7.2 x Ir
    0.5…16 s at 6 x Ir
    thermal memory
    20 minutes before and after tripping
    short-time pick-up adjustment type Isd
    Adjustable 9 settings
    [Isd] short-time pick-up adjustment range
    1.5...10 x Ir
    short-time delay adjustment type
    Adjustable
    [tsd] short-time delay adjustment range
    0…0.4 s I²t=off
    0.1…0.4 s I²t=on
    instantaneous pick-up adjustment type Ii
    Adjustable
    [Ii] instantaneous pick-up adjustment range
    1.5...12 x In
    ground-fault pick-up adjustment type
    Adjustable
    [Ig] ground-fault pick-up adjustment range
    0.2...1 x In for In = 40 A
    0.4...1 x In for In > 40 A
    Ig enable on/off
    ground-fault time delay adjustment type -tg
    Adjustable
    [tg] ground-fault time delay adjustment range
    0…0.4 s I²t=off
    0.1…0.4 s I²t=on
    zone selective interlocking ZSI
    With
    communication of data
    Maximeters/minimeters
    Energy metering
    Protection and alarm settings
    Time-stamped histories and event tables
    Maintenance indicators
    Power quality
    Instantaneous and demand values
    Demand current and power
    display type
    LCD display
    type of measurement
    Energy meter
    electrical data recording
    Maintenance indicators
    Environment
    standards
    UL 508
    EN/IEC 60947-2
    product certifications
    EAC
    Marine
    CCC
    ambient air temperature for operation
    -25…70 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…85 °C
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    REACh Regulation
    EU RoHS Directive
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU RoHS Declaration
    Mercury free
    Yes
    RoHS exemption information
    China RoHS Regulation
    Environmental Disclosure
    Circularity Profile
    WEEE
    The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
    Contractual warranty
    Warranty
    18 months
  • เอกสารและดาวน์โหลด

    ภาษา
    • English
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    Catalogue
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (รุ่น 1.8)
    User guide
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide (รุ่น 00)
    วันที่ 8/21/18
    ขนาด 5.3 MB
    Compact NSX100-630 - User guide (รุ่น 00)
    วันที่ 7/2/19
    ขนาด 13.2 MB
    CAD
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    CAD files for LV431506: 3P3D TM TRIP UNIT FOR NSX100-250 CIRCUIT (รุ่น 1.0)
    วันที่ 2/6/19
    ขนาด 185.2 KB
    3P3D TM TRIP UNIT FOR NSX100 CIRCUIT (รุ่น 1.0)
    วันที่ 6/8/18
    ขนาด 674 KB
    วันที่ 6/8/18
    ขนาด 485.7 KB
    Instruction sheet
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    SDE adapter (รุ่น 05)
    วันที่ 5/21/19
    ขนาด 2.1 MB
    Micrologic trip units IS for circuit breaker NSX100-250 A, FPower NSX and GV7Notice dinstallation de déclencheur Micrologic pour disjoncteur NSX100-250 A, FPower NSX et GV7 (รุ่น 09)
    EU RoHS Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/13/19
    ขนาด 195.3 KB
    REACh Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/13/19
    ขนาด 195.3 KB
    Software - Release Notes
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Micrologic 5/6 Trip Unit - Firmware Release Note (รุ่น 00)
    วันที่ 10/3/18
    ขนาด 625.7 KB
    Micrologic Firmware History (รุ่น 01)
    วันที่ 5/15/19
    ขนาด 728.9 KB
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง