NSX100...250
    product or component type
    Control unit
    range compatibility
    Compact NSX100
    Compact NSX160
    Compact NSX250
    device application
    Motor
    poles description
    3P
    protected poles description
    3t
    network type
    AC
    network frequency
    50/60 Hz
    trip unit name
    Micrologic 2.2 M
    trip unit technology
    Electronic
    trip unit protection functions
    LSoI
    trip unit rating
    220 A 65 °C
    protection type
    Overload protection (long time) L
    Short time short-circuit protection with fixed delay So
    Instantaneous short-circuit protection I
    Complementary
    mounting mode
    Fixed
    [Ue] rated operational voltage
    690 V AC 50/60 Hz
    motor tripping class
    10
    20
    5
    complementary motor protection
    Phase unbalance
    long time pick-up adjustment type Ir
    Adjustable
    long time pick-up adjustment range
    100...220 A
    long time delay adjustment type
    Fixed
    [tr] long-time delay adjustment range
    10 s at 7.2 x Ir 10
    120 s at 1.5 x Ir 5
    20 s at 7.2 x Ir 20
    240 s at 1.5 x Ir 10
    26 s at 6 x Ir 20
    480 s at 1.5 x Ir 20
    5 s at 7.2 x Ir 5
    13.5 s at 6 x Ir 10
    6.5 s at 6 x Ir 5
    thermal memory
    20 minutes before and after tripping
    short-time pick-up adjustment type Isd
    Adjustable
    [Isd] short-time pick-up adjustment range
    5...13 x Ir
    short-time delay adjustment type
    Fixed
    instantaneous pick-up adjustment type Ii
    Fixed
    instantaneous pick-up adjustment range
    3300 A
    Environment
    standards
    EN/IEC 60947-2
    UL 508
    product certifications
    CCC
    Marine
    EAC
    IP degree of protection
    IP40 conforming to IEC 60529
    pollution degree
    3 conforming to IEC 60947-1
    ambient air temperature for operation
    -25...70 °C
    ambient air temperature for storage
    -50...85 °C
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Available
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months 18 months
  • เอกสารและดาวน์โหลด

    ภาษา
    • English
    • Spanish
    • French
    • Chinese
    Catalogue
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (รุ่น 1.8)
    User guide
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Compact NSX100-630 - User guide (รุ่น 00)
    วันที่ 3/14/19
    ขนาด 13.2 MB
    CAD
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    3P3D TM TRIP UNIT FOR NSX100 CIRCUIT (รุ่น 1.0)
    วันที่ 6/8/18
    ขนาด 674 KB
    วันที่ 6/8/18
    ขนาด 485.7 KB
    CAD files for LV431520: 3P3D TM TRIP UNIT FOR NSX100-250 CIRCUIT (รุ่น 1.0)
    วันที่ 2/6/19
    ขนาด 185.2 KB
    Instruction sheet
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Micrologic trip units IS for circuit breaker NSX100-250 A, FPower NSX and GV7Notice dinstallation de déclencheur Micrologic pour disjoncteur NSX100-250 A, FPower NSX et GV7 (รุ่น 09)
    EU RoHS Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 5/2/19
    ขนาด 195.3 KB
    REACh Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 5/2/19
    ขนาด 195.3 KB
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง