NSX100...250
    Easypact CVS100...250
    range
    Compact
    product or component type
    Vigi add-on
    device application
    Wiring
    range compatibility
    Easypact - EasyPact CVS circuit breaker
    Compact - Compact NSX circuit breaker
    poles description
    4P
    [In] rated current
    250 A
    earth-leakage add-on module name
    MH
    earth-leakage protection class
    Class A
    residual earth-leakage sensitity adjustment type
    Adjustable 5 settings
    [IΔn] residual earth-leakage sensitive adjustment
    0.03...10 A
    residual earth-leakage time delay adjustment type
    Adjustable 5 settings
    [Δt] residual earth-leakage time delay adjustment
    0 ms
    150 ms
    310 ms
    60 ms
    Complementary
    network type
    AC
    network frequency
    50/60 Hz
    [Ue] rated operational voltage
    200...440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    earth-leakage protection
    With
    maximum breaking time
    < 800 ms
    overvoltage category
    Class II
    Environment
    electrical shock protection class
    Class II
    standards
    IEC 60947-2
    Offer Sustainability
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง