Thailand (Thai)
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

motor mechanism, MT 250, Compact NSX250, PowerPact Multistandard J, 380 VAC to 415 VAC 50/60 Hz, 440 VAC to 480 VAC 60 Hz

แสดงลักษณะเพิ่มเติม >
เพิ่มไปที่ผลิตภัณฑ์ของฉัน ลบออกจากผลิตภัณฑ์ของฉัน
The maximum number of products that can be compared is 4