Spacial SF external fixing side panels - 2200x800 mm
NSY2SP228
เลิกจำหน่ายในวันที่19 ก.ย. 2023
NSY2SP228 ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ โปรดติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Set of 2 side panels fixed from the outside of the enclosure.
Material: Steel
Finish: Structured finish, epoxy polyester powder
Environmental Data
Environmental Data
Carbon footprint (kg.eq.CO2 per CR, Total Life cycle)
306
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
No
Use Again
Take-back
No
Environmental Data
Schneider Electricมีเป้าหมายที่จะบรรลุสถานะ Net Zero ภายในปี 2050 ผ่านทางความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน วัสดุที่มีผลกระทบต่ำลง และการหมุนเวียนผ่านแคมเปญ "Use Better, Use Longer, Use Again" เพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และการนำกลับมาใช้ใหม่