รางนำสายไฟข้ามโครง สำหรับ PanelSeT SFN, SF, SM สำหรับตู้ไฟฟ้าขนาด W800 มม. (ชุด 2 ชิ้น)
NSYCFS128
เลิกจำหน่ายในวันที่ 19 ก.ย. 2023
- การแจ้งสิ้นสุดการขายหมายความว่าอย่างไร
การสิ้นสุดการขาย คือวันสุดท้ายที่ชไนเดอร์ อิเล็คทริคจะยอมรับข้อเสนอสำหรับการอ้างอิงนี้ อย่างไรก็ตาม การบริการหลังการขาย (ซ่อม, อะไหล่ ฯลฯ) จะยังดำเนินต่อไปจะหมดอายุการใช้งาน
- ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม
โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ ซึ่งเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง
NSYCFS128 ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ โปรดติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Environmental Data
Environmental Data
การปล่อยก๊าซคาร์บอน
7 kg CO2 eq.
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
ต้องใช้กระดาษแข็งรีไซเคิลอย่างน้อย 70% (50% ในสหรัฐอเมริกา) บางคำสั่งซื้ออาจใช้กระดาษแข็งที่ไม่ได้รีไซเคิลจนกว่าสินค้าจะหมด
No
Use Again
Recyclability potential, in %
การคำนวณศักยภาพในการรีไซเคิลอาศัยสถานการณ์ "ฝรั่งเศส - ชิ้นส่วนถูกย่อยเป็นชิ้นเล็ก" ของ TR62635 โดยพิจารณาชิ้นส่วนทั้งหมดในผลิตภัณฑ์และความสามารถในการรีไซเคิลของวัสดุ เราตระหนักดีว่าสิ่งนี้อาจไม่สามารถเปรียบเทียบกับข้อเสนอของคู่แข่งรายอื่นในตลาดได้เสมอไป และกำลังรอมาตรฐานร่วมกันที่จะประกาศใช้ในช่วงปลายปี 2026
98
Take-back
ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในโครงการนำกลับ (take back) ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคหรือพันธมิตรของชไนเดอร์ อิเล็คทริค
No