ถาดยึดติดตายตัว สำหรับ PanelSeT SFN, SF, SM สำหรับตู้ไฟฟ้า ขนาด W600 D500 มม. ทำจากเหล็ก

NSYFXT6050

notification_ok
PanelSet SF: Direct fixing to the structure.
notification_ok
PanelSet SFX: Instalation possible only with universal cross-rails, see page 274.
notification_ok
PanelSet SM: Fixing by means of adaptation profiles and 40 mm universal cross-rails (1 row) in vertical position.
notification_ok
Provided with cut-outs for improving air circulation inside.
notification_ok
Material: Steel

Environmental Data

Environmental Data
การปล่อยก๊าซคาร์บอน
21 kg CO2 eq.
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
information_stroke
ต้องใช้กระดาษแข็งรีไซเคิลอย่างน้อย 70% (50% ในสหรัฐอเมริกา) บางคำสั่งซื้ออาจใช้กระดาษแข็งที่ไม่ได้รีไซเคิลจนกว่าสินค้าจะหมด
No
Use Again
Recyclability potential, in %
information_stroke
การคำนวณศักยภาพในการรีไซเคิลอาศัยสถานการณ์ "ฝรั่งเศส - ชิ้นส่วนถูกย่อยเป็นชิ้นเล็ก" ของ TR62635 โดยพิจารณาชิ้นส่วนทั้งหมดในผลิตภัณฑ์และความสามารถในการรีไซเคิลของวัสดุ เราตระหนักดีว่าสิ่งนี้อาจไม่สามารถเปรียบเทียบกับข้อเสนอของคู่แข่งรายอื่นในตลาดได้เสมอไป และกำลังรอมาตรฐานร่วมกันที่จะประกาศใช้ในช่วงปลายปี 2026
98
Take-back
information_stroke
ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในโครงการนำกลับ (take back) ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคหรือพันธมิตรของชไนเดอร์ อิเล็คทริค
No