ถาดยึดติดตายตัว สำหรับ PanelSeT SFN, SF, SM สำหรับตู้ไฟฟ้า ขนาด W800 D400 มม. ทำจากเหล็ก
NSYFXT8040
PanelSet SF: Direct fixing to the structure.
PanelSet SFX: Instalation possible only with universal cross-rails, see page 274.
PanelSet SM: Fixing by means of adaptation profiles and 40 mm universal cross-rails (1 row) in vertical position.
Provided with cut-outs for improving air circulation inside.
Material: Steel
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
ต้องใช้กระดาษแข็งรีไซเคิลอย่างน้อย 70% (50% ในสหรัฐอเมริกา) บางคำสั่งซื้ออาจใช้กระดาษแข็งที่ไม่ได้รีไซเคิลจนกว่าสินค้าจะหมด
No
Use Again
Take-back
ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในโครงการนำกลับ (take back) ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคหรือพันธมิตรของชไนเดอร์ อิเล็คทริค
No