แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
Spacial SF/SM single ventilated door - 1400x800 mm

NSYPCVD148

NSYPCVD148  ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ โปรดติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Door designed to achieve natural airing of the enclosure.
Installation on enclosures with a width of 800 mm, equipped with centered fixed or swing racksOpening of 120°.
Standard locking system with handle and 5-mm double-bar insert.
Material: Steel
Finish: Structured finish, epoxy polyester powder