Spacial
    product name
    Spacial S3HF
    Application
    Industrial application
    Category
    Compact enclosure
    enclosure nominal height
    400 mm
    enclosure nominal width
    300 mm
    enclosure nominal depth
    200 mm
    door type
    Plain
    mounting plate description
    Without mounting plate
    type of gland plate
    Without gland plate
    installation accessory type
    Wall-mounting
    device composition
    Body 1
    Door with lock 1
    Complementary
    body type
    Single piece body
    number of doors
    1 front face
    lock type
    3 mm double-bar lock
    accessibility for operation
    Front
    removable parts
    Door by hinges
    material
    Aluzinc for body
    surface finish
    Epoxy-polyester powder
    colour
    Grey RAL 7035
    standards
    IEC 60529
    product weight
    7 kg
    Environment
    electromagnetic compatibility
    EMC immunity
    IP degree of protection
    IP55
    IK degree of protection
    IK10 conforming to IEC 62262
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
  • เอกสารและดาวน์โหลด

    ภาษา
    • English
    Catalogue
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (รุ่น 1.0)
    วันที่ 5/23/18
    ขนาด 15.6 MB
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (รุ่น 1.0)
    วันที่ 5/23/18
    ขนาด 15.7 MB
    CAD
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    CAD Drawing - 3D STP Format -S3HF H400xW300xD200 (รุ่น 1.0)
    วันที่ 3/24/17
    ขนาด 1.5 MB
    EU RoHS Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 5/2/19
    ขนาด 195.3 KB
    Product Environmental Profile
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (รุ่น 2.0)
    วันที่ 11/17/17
    ขนาด 391.5 KB
    REACh Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 5/2/19
    ขนาด 195.3 KB
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง