Spacial SF/SM canopy - 600x500 mm
NSYSC650
เลิกจำหน่ายในวันที่ 30 ก.ย. 2023
- การแจ้งสิ้นสุดการขายหมายความว่าอย่างไร
การสิ้นสุดการขาย คือวันสุดท้ายที่ชไนเดอร์ อิเล็คทริคจะยอมรับข้อเสนอสำหรับการอ้างอิงนี้ อย่างไรก็ตาม การบริการหลังการขาย (ซ่อม, อะไหล่ ฯลฯ) จะยังดำเนินต่อไปจะหมดอายุการใช้งาน
- ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม
โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ ซึ่งเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง
ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ
Provides excellent protection against splashes from rainwater.
Canopy cannot be used together with lifting fixtures.
Spacial SF: It is possible to use a single canopy with combinations of modular enclosures
Example: one 1600-mm canopy with two coupled 800-mm enclosures), Material: Galvanized steel
Finish: Structured finish, epoxy polyester powder
NSYSC650 ถูกแทนที่โดย: