One symmetric mounting rail 35x15 L600mm type A - Wall mounting - Supply: 20
NSYSDR60A
เลิกจำหน่ายในวันที่19 ก.ย. 2023
NSYSDR60A ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ โปรดติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
2 types: Type A: 35 x 15 mm, Type B: 35 x 7.5 mm
Material: Zinc-coated steel
Standards: IEC 715
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
No
Use Again
Take-back
No
Environmental Data
Schneider Electricมีเป้าหมายที่จะบรรลุสถานะ Net Zero ภายในปี 2050 ผ่านทางความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน วัสดุที่มีผลกระทบต่ำลง และการหมุนเวียนผ่านแคมเปญ "Use Better, Use Longer, Use Again" เพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และการนำกลับมาใช้ใหม่