ชุดเชื่อมต่อแบบเร็ว สำหรับ PanelSeT SFN, SF ประกอบด้วย แผ่นเชื่อม 4 ชิ้น และอุปกรณ์ยึด

NSYSFBKF

notification_critical
information_stroke
  • การแจ้งสิ้นสุดการขายหมายความว่าอย่างไร

    การสิ้นสุดการขาย คือวันสุดท้ายที่ชไนเดอร์ อิเล็คทริคจะยอมรับข้อเสนอสำหรับการอ้างอิงนี้ อย่างไรก็ตาม การบริการหลังการขาย (ซ่อม, อะไหล่ ฯลฯ) จะยังดำเนินต่อไปจะหมดอายุการใช้งาน

  • ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

    โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ ซึ่งเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง

NSYSFBKF  ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ โปรดติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
notification_ok
Used for quickly joining 2 enclosures.
notification_ok
Fixing from the inside of the enclosures.
notification_ok
Material: Zinc-coated steel

Environmental Data

Environmental Data
การปล่อยก๊าซคาร์บอน
3 kg CO2 eq.
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
information_stroke
ต้องใช้กระดาษแข็งรีไซเคิลอย่างน้อย 70% (50% ในสหรัฐอเมริกา) บางคำสั่งซื้ออาจใช้กระดาษแข็งที่ไม่ได้รีไซเคิลจนกว่าสินค้าจะหมด
No
Use Again
Recyclability potential, in %
information_stroke
การคำนวณศักยภาพในการรีไซเคิลอาศัยสถานการณ์ "ฝรั่งเศส - ชิ้นส่วนถูกย่อยเป็นชิ้นเล็ก" ของ TR62635 โดยพิจารณาชิ้นส่วนทั้งหมดในผลิตภัณฑ์และความสามารถในการรีไซเคิลของวัสดุ เราตระหนักดีว่าสิ่งนี้อาจไม่สามารถเปรียบเทียบกับข้อเสนอของคู่แข่งรายอื่นในตลาดได้เสมอไป และกำลังรอมาตรฐานร่วมกันที่จะประกาศใช้ในช่วงปลายปี 2026
98
Take-back
information_stroke
ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในโครงการนำกลับ (take back) ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคหรือพันธมิตรของชไนเดอร์ อิเล็คทริค
No