นำลูกศรมาวางไว้ที่ภาพเพื่อซูมเข้า
SFX 304L stainless suitable enclosure, H2000xW1200xD600mm, Scotch Brite® finish.
NSYSFX201260
Stainless steel floor-standing enclosure for versatile applications
Resists water and dust with IP55 rating (IEC 60529)
High impact resistance with IK10 (IEC 62262)
Doors can open up to 120° for easy equipment access
Three-point lock with handle and double-bar insert for security
ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเพิ่มเติม
ยั่งยืนตามการออกแบบ
ความโปร่งใส
RoHS/REACh
ความยั่งยืน
ฉลาก Green PremiumTM เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electricในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO2 ต่ำ
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
Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
China RoHS Regulation
Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information
Environmental Disclosure
Circularity Profile
No need of specific recycling operations