
รางขวางแบบเบา PanelSeT SFN, SF, SM ขนาด W400 มม. ชุดละ 2 ชิ้น
NSYSLCR40
PanelSet SF and SFX: Direct fixing to the structure or between cross-rails.
PanelSet SM: Fixing by means of adaptation profiles and 40 mm universal cross-rails (one row)
between cross-rails in any other position. Adjustable with a pitch of 25 mm.
The light cross-rails are equipped with a row of drill holes with a diameter of 5.2 mm and a pitch of 25 mm
IT allows fixing with an M6 self-tapping screw, ref. NSYST30M6S
Environmental Data
Environmental Data
การปล่อยก๊าซคาร์บอน
4 kg CO2 eq.
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
ต้องใช้กระดาษแข็งรีไซเคิลอย่างน้อย 70% (50% ในสหรัฐอเมริกา) บางคำสั่งซื้ออาจใช้กระดาษแข็งที่ไม่ได้รีไซเคิลจนกว่าสินค้าจะหมด
No
Use Again
Recyclability potential, in %
การคำนวณศักยภาพในการรีไซเคิลอาศัยสถานการณ์ "ฝรั่งเศส - ชิ้นส่วนถูกย่อยเป็นชิ้นเล็ก" ของ TR62635 โดยพิจารณาชิ้นส่วนทั้งหมดในผลิตภัณฑ์และความสามารถในการรีไซเคิลของวัสดุ เราตระหนักดีว่าสิ่งนี้อาจไม่สามารถเปรียบเทียบกับข้อเสนอของคู่แข่งรายอื่นในตลาดได้เสมอไป และกำลังรอมาตรฐานร่วมกันที่จะประกาศใช้ในช่วงปลายปี 2026
98
Take-back
ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในโครงการนำกลับ (take back) ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคหรือพันธมิตรของชไนเดอร์ อิเล็คทริค
No