ฐานด้านหน้าและด้านหลัง PanelSeT SFN, SF, SM สำหรับตู้ไฟฟ้า W600 มม. ความสูงฐาน 200 มม.

NSYSPF6200

notification_ok
The front and rear of the plinth consists of 4 corners with 2 or 4 panels.
notification_ok
Material: Folded sheet steel, corner with a thickness of 25/10e mm
notification_ok
Finish: Structured finish, epoxy polyester powder
notification_ok
Color: RAL 7022 grey
notification_ok
Ingress protection rating: IP30 according to IEC 60529

Environmental Data

Environmental Data
การปล่อยก๊าซคาร์บอน
52 kg CO2 eq.
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
information_stroke
ต้องใช้กระดาษแข็งรีไซเคิลอย่างน้อย 70% (50% ในสหรัฐอเมริกา) บางคำสั่งซื้ออาจใช้กระดาษแข็งที่ไม่ได้รีไซเคิลจนกว่าสินค้าจะหมด
No
Use Again
Recyclability potential, in %
information_stroke
การคำนวณศักยภาพในการรีไซเคิลอาศัยสถานการณ์ "ฝรั่งเศส - ชิ้นส่วนถูกย่อยเป็นชิ้นเล็ก" ของ TR62635 โดยพิจารณาชิ้นส่วนทั้งหมดในผลิตภัณฑ์และความสามารถในการรีไซเคิลของวัสดุ เราตระหนักดีว่าสิ่งนี้อาจไม่สามารถเปรียบเทียบกับข้อเสนอของคู่แข่งรายอื่นในตลาดได้เสมอไป และกำลังรอมาตรฐานร่วมกันที่จะประกาศใช้ในช่วงปลายปี 2026
98
Take-back
information_stroke
ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในโครงการนำกลับ (take back) ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคหรือพันธมิตรของชไนเดอร์ อิเล็คทริค
No