แผงด้านข้างฐาน PanelSeT SFN, SF, SM สำหรับตู้ไฟฟ้า W1200 มม. ชุดละ 4 ชิ้น ความสูง 200 มม.
NSYSPS4200
They are fixed to the corner of the plinth by 2 fixing screws.
Material: Folded sheet steel
Finish: Structured finish, epoxy polyester powder
Color: RAL 7022 grey
Ingress protection rating: IP30 according to IEC 60529
Environmental Data
Environmental Data
การปล่อยก๊าซคาร์บอน
15 kg CO2 eq.
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
ต้องใช้กระดาษแข็งรีไซเคิลอย่างน้อย 70% (50% ในสหรัฐอเมริกา) บางคำสั่งซื้ออาจใช้กระดาษแข็งที่ไม่ได้รีไซเคิลจนกว่าสินค้าจะหมด
No
Use Again
Recyclability potential, in %
การคำนวณศักยภาพในการรีไซเคิลอาศัยสถานการณ์ "ฝรั่งเศส - ชิ้นส่วนถูกย่อยเป็นชิ้นเล็ก" ของ TR62635 โดยพิจารณาชิ้นส่วนทั้งหมดในผลิตภัณฑ์และความสามารถในการรีไซเคิลของวัสดุ เราตระหนักดีว่าสิ่งนี้อาจไม่สามารถเปรียบเทียบกับข้อเสนอของคู่แข่งรายอื่นในตลาดได้เสมอไป และกำลังรอมาตรฐานร่วมกันที่จะประกาศใช้ในช่วงปลายปี 2026
98
Take-back
ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในโครงการนำกลับ (take back) ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคหรือพันธมิตรของชไนเดอร์ อิเล็คทริค
No