Universal cross rails, PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, H90 W600mm, 3 rows, set of 2
NSYSUCR9060
เลิกจำหน่ายในวันที่19 ก.ย. 2023
NSYSUCR9060 ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ โปรดติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Used for the creation of structures inside the enclosure.
Cross-rails available in three sizes: 40 mm (one row), 65 mm (two rows) and 90 mm (three rows).
Each row is perforated every 25 mm with a 5.2 mm diameter hole
Environmental Data
Environmental Data
Carbon footprint (kg.eq.CO2 per CR, Total Life cycle)
12
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
No
Use Again
Take-back
No
Environmental Data
ชไนเดอร์ อิเล็คทริคมีเป้าหมายที่จะบรรลุสถานะ Net Zero ภายในปี 2050 ด้วยความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน วัสดุที่มีผลกระทบต่ำลง และการหมุนเวียนผ่านแคมเปญ "Use Better, Use Longer, Use Again" เพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และการนำกลับมาใช้ใหม่