ชุดรางแนวตั้งแบบ Heavy Duty 2 ชิ้น สำหรับยึดโครงและรางขวาง ขนาด 1800 มม.
NSYTVR18
Vertical uprights for fixing plates and rails.
They can be fixed to the fixing brackets of the mounting plate or to the uprightfixing bracket (refNSYMFB ).
Adjustable height in steps of 2.5 mm (with quarter-turn nuts, ref. or or 25 mm (with cage nuts, ref. ).
Material: Galvanized steel
Thickness: 20/10e mm
Environmental Data
Environmental Data
การปล่อยก๊าซคาร์บอน
35 kg CO2 eq.
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
ต้องใช้กระดาษแข็งรีไซเคิลอย่างน้อย 70% (50% ในสหรัฐอเมริกา) บางคำสั่งซื้ออาจใช้กระดาษแข็งที่ไม่ได้รีไซเคิลจนกว่าสินค้าจะหมด
No
Use Again
Recyclability potential, in %
การคำนวณศักยภาพในการรีไซเคิลอาศัยสถานการณ์ "ฝรั่งเศส - ชิ้นส่วนถูกย่อยเป็นชิ้นเล็ก" ของ TR62635 โดยพิจารณาชิ้นส่วนทั้งหมดในผลิตภัณฑ์และความสามารถในการรีไซเคิลของวัสดุ เราตระหนักดีว่าสิ่งนี้อาจไม่สามารถเปรียบเทียบกับข้อเสนอของคู่แข่งรายอื่นในตลาดได้เสมอไป และกำลังรอมาตรฐานร่วมกันที่จะประกาศใช้ในช่วงปลายปี 2026
98
Take-back
ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในโครงการนำกลับ (take back) ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคหรือพันธมิตรของชไนเดอร์ อิเล็คทริค
No