ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

เลือกประเทศหรือภาษาอื่น

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
ดูทั้งหมด   Lexium 23 Plus
VW3M5121R30 Schneider Electric
ยกเลิกแล้ว

VW3M5121R30

VW3M5121R30 Schneider Electric
ยกเลิกแล้ว
VW3M5121R30

power cable for military connector type 1,3mm² - w/o brake - length 3m

แสดงลักษณะเพิ่มเติม
VW3M5121R30  ไม่ถูกแทนที่ โปรดติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
จํานวนผลิตภัณฑ์สูงสุดที่สามารถเปรียบเทียบได้คือ 4 ลบผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มแล้วออก

  • Main
    product or component type
    Power cable
    accessory / separate part type
    Pre-wired connector
    accessory / separate part category
    Connection accessories
    Complementary
    product compatibility
    Servo motor- BCH connector motor flange size: 100 mm (1 motor stacks) without holding brake
    Servo motor- BCH connector motor flange size: 130 mm (1 motor stacks) without holding brake
    Servo motor- BCH connector motor flange size: 130 mm (2 motor stacks) without holding brake
    Servo motor- BCH connector motor flange size: 130 mm (3 motor stacks) without holding brake
    accessory / separate part destination
    Between servo motor and servo drive
    range compatibility
    Lexium 23 Plus
    cable length
    3 m
    electrical connection
    1 free end with flying leads for servo drive side
    1 connector, material: metal for servo motor side
    cable composition
    4 x 1.3 mm²
    Packing Units
    Package 1 Weight
    0.459 kg
    Contractual warranty
    Warranty
    18 months
  • ดูเพิ่มเติม
    View less

    เอกสาร

    ภาษา
    • English2
    User guide
    รูปแบบ
    ขนาด
    วันที่
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    LXM23D and BCH Servo drive system Product manual (รุ่น 2.02)
    รายละเอียด
    LXM23D and BCH Product manual
    prp.document.label.format pdf
    ขนาด 5.1 MB
    วันที่ 11/1/14
    รายละเอียด
    LXM23D and BCH Product manual
    LXM23A and BCH Servo drive system Product manual (รุ่น 2.02)
    รายละเอียด
    LXM23A and BCH Product manual
    prp.document.label.format pdf
    ขนาด 5.3 MB
    วันที่ 11/1/14
    รายละเอียด
    LXM23A and BCH Product manual
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง