OsiSense XM
    product or component type
    Electromechanical pressure sensor
    pressure sensor type
    Electromechanical pressure sensor
    device short name
    XMLD
    pressure sensor size
    300 bar
    controlled fluid
    Hydraulic oil (0…160 °C)
    fluid connection type
    G 1/4 (female) conforming to ISO 228
    electrical connection
    Screw-clamps terminals, 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
    AWG gauge
    AWG 20...AWG 14
    cable entry
    Cable gland 9…13 mm
    contacts type and composition
    2 C/O snap action, silver contacts
    2 C/O staggered, silver contacts
    product specific application
    Dual stage
    pressure switch type of operation
    Detection of 2 single thresholds
    electrical circuit type
    Control circuit
    scale type
    Fixed differential
    local display
    Without
    maximum permissible accidental pressure
    675 bar
    destruction pressure
    1350 bar
    pressure actuator
    Piston
    materials in contact with fluid
    FPM, FKM
    PTFE
    Steel
    Brass
    enclosure material
    Zinc alloy
    [In] rated current
    3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conforming to EN/IEC 60947-5-1
    1.5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conforming to EN/IEC 60947-5-1
    Complementary
    spread between 2 stages
    11…189 bar
    natural differential at low setting
    17 bar
    natural differential at high setting
    42 bar
    maximum permissible pressure - per cycle
    375 bar
    terminal block type
    8 terminals
    maximum operating rate
    60 cyc/mn
    repeat accuracy
    2 %
    [Ui] rated insulation voltage
    300 V conforming to UL 508
    500 V conforming to EN/IEC 60947-1
    300 V conforming to CSA C22.2 No 14
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6 kV conforming to EN/IEC 60947-1
    maximum resistance across terminals
    25 mOhm conforming to IEC 255-7 category 3
    25 mOhm conforming to NF C 93-050 method A
    short-circuit protection
    10 A cartridge fuse, type gG (gl)
    mechanical durability
    3000000 cycles
    setting
    External
    height
    113 mm
    depth
    85 mm
    width
    46 mm
    product weight
    0.75 kg
    Environment
    standards
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    CE
    product certifications
    EAC
    UL
    CSA
    protective treatment
    TC standard version
    ambient air temperature for operation
    -25…70 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…70 °C
    operating position
    Any position
    vibration resistance
    4 gn (f = 30…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    shock resistance
    50 gn conforming to IEC 60068-2-27
    electrical shock protection class
    Class I conforming to IEC 1140
    Class I conforming to IEC 536
    Class I conforming to NF C 20-030
    IP degree of protection
    IP66 conforming to EN/IEC 60529
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
    • Italian
    • German
    • Chinese
    CAD
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    CAD file (on TraceParts) for XMLD300D1S11: pressure switch XMLD 300 bar - 2 stages fixed scale - 2 C/O (รุ่น 2.0)
    Certificate
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    XMJA... and XMLA/B/C/D... pressure and vacuum switches - CSA certificate of compliance (รุ่น 1.0)
    XMLA/B/C/D... pressure switches (made in Czech Republic) - Certificate for China compulsory product certification (รุ่น 1.0)
    XMA/P/X..., XMGB..., XMLA/B/C/D... pressure switches and XMLZ... accessories - UL certification record (รุ่น 1.0)
    Instruction sheet
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    XMLA... /B... /C... /D... Electromechanical vacuum switches and pressure switches for control circuits (รุ่น 07)
    Declaration of conformity
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    XMLA/B/C/D... pressure and vacuum switches - EU declaration of conformity (รุ่น 1.0)
    EU RoHS Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/13/19
    ขนาด 195.3 KB
    Product Environmental Profile
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    XMLB300D2S11 Electromechanical pressure switch, Product Environmental Profile (รุ่น 4.0)
    REACh Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/13/19
    ขนาด 195.3 KB
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง
  • Dimensions Drawings

    Dimensions


    (1)
    1 fluid entry, tapped G1/4 (BSP female)
    (2)
    1 electrical connections entry, tapped Pg 13.5
    Ø :
    2 elongated holes Ø 5.2 x 6.7


  • Connections and Schema

    Wiring Diagram
    Terminal Model


    (a)
    Contact 1
    (b)
    Contact 2


  • Performance Curves

    Operating Curves
    High Setting Tripping Points of Contacts 1 and 2


    (y)
    PH2 setting (rising pressure)
    (x)
    PH1 setting (rising pressure)
    1 :
    Maximum differential
    2 :
    Minimum differential

    Natural Differential of Contacts 1 and 2


    (y)
    Rising pressure
    (x)
    Falling pressure
    EF :
    Contact 1
    GH :
    Contact 2


    (y)
    Pressure
    (x)
    Time
    (1)
    Adjustable value
    (2)
    Non adjustable value
    PH :
    High point
    PB :
    Below point