accessory / separate part type
    Display
    display type
    Digital display
    operating position
    Any position
    product compatibility
    XMLE analogue pressure sensors 0…1 bar, connector type: EN 175301-803-A (ex DIN43650)
    Complementary
    product weight
    0.1 kg
    height
    66 mm
    depth
    40 mm
    width
    92 mm
    Environment
    protective treatment
    TC
    IP degree of protection
    IP65 conforming to EN/IEC 60529
    vibration resistance
    35 gn (f = 60…2000 Hz)
    5 gn (f = 25…200 Hz)
    ambient air temperature for operation
    -15…80 °C
    standards
    EN 50081
    CE
    EN 50082
    product certifications
    UL
    CSA
    Offer Sustainability
    REACh Regulation
    REACh free of SVHC
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
    • Italian
    • German
    Catalogue
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Electronic sensors for pressure control OsiSense XM (รุ่น 5.0)
    วันที่ 4/12/18
    ขนาด 6.5 MB
    CAD
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    CAD file (on TraceParts) for XMLEZ001: local display - for electronic pressure sensor 1 bar (รุ่น 2.0)
    Instruction sheet
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    XMLE... Electronic pressure switch and analogue pressure sensor (รุ่น 06)
    วันที่ 10/10/17
    ขนาด 2.2 MB
    Declaration of conformity
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    XMLE... and XMLF... electronic pressure sensors - EU declaration of conformity (รุ่น 1.0)
    EU RoHS Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/15/19
    ขนาด 195.3 KB
    REACh Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/15/19
    ขนาด 195.3 KB
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง
  • Dimensions Drawings

    Dimensions


    (1)
    a = 65