Nautilus
    accessory / separate part category
    Mounting and fixing accessories
    accessory / separate part destination
    Electromechanical vacuum switch
    Electromechanical pressure switch
    product specific application
    Fits over adjustment screws to facilitate setting
    Complementary
    accessory / separate part type
    Adjustment knob
    accessory / separate part designation
    Ø 36 mm knurled adjustment knob
    product compatibility
    XMLA
    XMLB
    XMLC
    XMLD
    product weight
    0.01 kg
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
    Electromechanical sensors for pressure control OsiSense XM (รุ่น 2.0)
    วันที่ 6/14/16
    ขนาด 23.7 MB
    EU RoHS Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/15/19
    ขนาด 195.3 KB
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง