OsiSense XM
    pressure sensor type
    Electromechanical pressure sensor
    pressure sensor name
    XMP
    pressure sensor size
    25 bar
    fluid connection type
    G 1/4 (female) conforming to ISO 228
    controlled fluid
    Air (0…70 °C)
    Fresh water (0…70 °C)
    Sea water (0…70 °C)
    cable entry
    2 entries tapped for Pg 13.5 cable gland conforming to NF C 68-300
    contacts type and composition
    3 NC snap action
    product specific application
    -
    pressure switch type of operation
    Regulation between 2 thresholds
    electrical connection
    Screw-clamp terminals, clamping capacity: minimum : 2 x 4 mm²
    electrical circuit type
    Power circuit
    scale type
    Adjustable differential
    local display
    Without
    sale per indivisible quantity
    1
    Complementary
    adjustable range of switching point on falling pressure
    0.1…20.5 bar
    adjustment range high setting
    3.5…25 bar
    possible differential minimum at low setting
    3.4 bar
    possible differential minimum at high setting
    4.5 bar
    possible differential maximum at high setting
    20 bar
    destruction pressure
    100 bar
    type of decompression valve
    Without
    control type
    Without
    terminal block type
    6 terminals
    pressure actuator
    Diaphragm
    materials in contact with fluid
    Canvas covered nitrile
    Chromated zinc alloy
    enclosure material
    PA impregnated with fibreglass
    operating position
    Any position
    maximum operating rate
    10 cyc/mn
    repeat accuracy
    3.5 %
    [Ui] rated insulation voltage
    500 V conforming to EN/IEC 60947-1
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6 kV conforming to EN/IEC 60947-1
    maximum resistance across terminals
    25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
    25 MOhm conforming to NF C 93-050 method A
    electrical durability
    1000000 cycles 1.5 kW, operating rate <10 cyc/mn, load factor: 0.4, 400 V AC 3 phases
    500000 cycles 3 kW, operating rate <10 cyc/mn, load factor: 0.4, 400 V AC 3 phases
    600000 cycles 1.5 kW, operating rate <10 cyc/mn, load factor: 0.4, 230 V AC 3 phases
    700000 cycles 2.2 kW, operating rate <10 cyc/mn, load factor: 0.4, 400 V AC 3 phases
    mechanical durability
    1000000 cycles
    setting
    Nut
    net weight
    0.65 kg
    terminals description ISO n°1
    (5-6)NC
    (3-4)NC
    (1-2)NC
    depth
    98 mm
    height
    126 mm
    width
    57 mm
    Environment
    product certifications
    EAC
    standards
    EN/IEC 60947-4-1
    CE
    ambient air temperature for operation
    -25…70 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…70 °C
    vibration resistance
    3 gn (f = 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    shock resistance
    50 gn conforming to IEC 60068-2-27
    electrical shock protection class
    Class I conforming to IEC 60536
    IP degree of protection
    IP54 conforming to EN/IEC 60529
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
    • Portuguese
    • French
    • Italian
    • German
    Catalogue
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Electromechanical sensors for pressure control OsiSense XM (รุ่น 2.0)
    วันที่ 6/14/16
    ขนาด 23.7 MB
    Instruction sheet
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    XMX... /XMA... /XMP... Electromechanical pressure switches, sizes 6 to 25 bar.Instruction Sheet (รุ่น 05)
    Declaration of conformity
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    XMP... pressures switches - EU declaration of conformity (รุ่น 1.0)
    วันที่ 12/26/18
    ขนาด 214.9 KB
    EU RoHS Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/15/19
    ขนาด 195.3 KB
    Product Environmental Profile
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    XMPA12B2131 Power Pressure Switch, Product Environmental Profile (รุ่น 4.0)
    วันที่ 6/12/19
    ขนาด 288.5 KB
    REACh Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/15/19
    ขนาด 195.3 KB
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง