Harmony XPE
    product or component type
    Foot switch
    material
    Plastic
    foot switch type
    Single foot switch
    device short name
    XPEG
    provided equipment
    Cover
    trigger mechanism
    Without trigger mechanism
    contact operation
    1 step
    contacts type and composition
    1 NC + 1 NO
    colour
    Grey
    Complementary
    positive opening
    With conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix K
    connections - terminals
    Screw clamp terminal, <= 1 x 2.5 mm² with or without cable end
    Screw clamp terminal, <= 2 x 1.5 mm² with or without cable end
    mechanical durability
    10000000 cycles
    [Ie] rated operational current
    3 A, 240 V, AC-15, A300
    0.27 A, 250 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ui] rated insulation voltage
    500 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1
    500 V (pollution degree 3) conforming to NF C 20-040 group C
    500 V (pollution degree 3) conforming to VDE 0110 group C
    300 V conforming to UL 508
    300 V conforming to CSA C22.2 No 14
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6 kV conforming to EN/IEC 60947-1
    maximum resistance across terminals
    25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
    25 MOhm conforming to NF C 93-050 method A
    short-circuit protection
    10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1
    10 A cartridge fuse type gG conforming to VDE 0660-200
    rated operational power in W
    10 W DC-13, operating rate <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 24 V, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    4 W DC-13, operating rate <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 120 V, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    7 W DC-13, operating rate <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 48 V, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    product weight
    0.69 kg
    Environment
    standards
    NF E 09-031
    product certifications
    CSA
    UL
    protective treatment
    TH
    ambient air temperature for operation
    -25…70 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…70 °C
    vibration resistance
    5 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    shock resistance
    30 gn conforming to IEC 60068-2-27
    overvoltage category
    Class II conforming to EN/IEC 61140
    Class II conforming to NF C 20-030
    IP degree of protection
    IP66 conforming to IEC 60529
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
    End of Life Information
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
    • Kazakh
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    CAD
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    CAD file (on TraceParts) for XPEG310: single foot switch - IP66 - with cover - plastic - grey - 1 NC + 1 NO (รุ่น 2.0)
    Pedal foot switches Harmony with protective cover, Plastic (รุ่น 1.0)
    วันที่ 6/17/16
    ขนาด 4.3 KB
    วันที่ 6/17/16
    ขนาด 86 KB
    วันที่ 6/17/16
    ขนาด 7 KB
    วันที่ 6/17/16
    ขนาด 50.5 KB
    Pedal foot switches Harmony with protective cover, Plastic (รุ่น 1.0)
    วันที่ 9/29/11
    ขนาด 53.8 KB
    วันที่ 9/29/11
    ขนาด 5 KB
    วันที่ 9/29/11
    ขนาด 96 KB
    วันที่ 9/29/11
    ขนาด 8.8 KB
    Certificate
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    XPEM R G B C Y A Foot switches (รุ่น 1.0)
    วันที่ 10/26/18
    ขนาด 307.4 KB
    XPEB XPEG Foot switches (รุ่น 1.0)
    วันที่ 10/29/18
    ขนาด 300 B
    XPE B/C/G/Y Foot switches (รุ่น 1.0)
    วันที่ 10/26/18
    ขนาด 1 MB
    Instruction sheet
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    XPEB... / XPEG... Plastic foot switches, Instruction Sheet (รุ่น 06)
    วันที่ 11/24/17
    ขนาด 161.7 KB
    วันที่ 11/24/17
    ขนาด 252.5 KB
    Declaration of conformity
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    XPEB, C, G, Y Foot switches (รุ่น 1.0)
    วันที่ 11/14/18
    ขนาด 402.7 KB
    End of Life Information
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    XPE B... and XPE Y... foot switches, Product End-of-Life Instructions (รุ่น 1.0)
    EU RoHS Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/12/19
    ขนาด 195.3 KB
    Product Environmental Profile
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    XPEA..., XPEC..., XPEY... Plastic foot switches, Product Environmental Profile (รุ่น 2.0)
    REACh Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/12/19
    ขนาด 195.3 KB
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง
  • Dimensions Drawings

    Plastic Foot Switch with Protective Cover
    Dimensions


    (1)
    Ø 16 x 4 counterbored hole.
    (2)
    4 cover fixing screws: stainless steel. Tightening torque: 1 N.m.


  • Performance Curves

    Electrical Durability of Contacts
    AC-15 Utilization Category

    Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

    Inductive circuit:


    X
    Current in A
    Y
    Millions of operating cycles

    DC-13 Utilization Category

    Refer to the product characteristic “Operational power in W”.