Harmony XPE
    product or component type
    Foot switch
    material
    Metal
    foot switch type
    Single foot switch
    device short name
    XPEM
    provided equipment
    Cover
    trigger mechanism
    Without trigger mechanism
    contact operation
    1 step with analog output
    contacts type and composition
    2 NC + NO
    colour
    Blue
    Complementary
    positive opening
    With conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix K
    [Us] rated supply voltage
    24...48 V DC
    supply voltage limits
    19…58 V
    current consumption
    4 mA no load
    output current drift
    -12…2 % at -25…70 °C
    -6…2 % at 0…50 °C
    connections - terminals
    Screw clamp terminal, <= 1 x 2.5 mm² with or without cable end
    Screw clamp terminal, <= 2 x 1.5 mm² with or without cable end
    cable entry
    2 entries tapped for Pg 16 cable gland
    mechanical durability
    15000000 cycles
    [Ie] rated operational current
    3 A, 240 V, AC-15, A300
    0.27 A, 250 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ui] rated insulation voltage
    500 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1
    500 V (pollution degree 3) conforming to NF C 20-040 group C
    500 V (pollution degree 3) conforming to VDE 0110 group C
    300 V conforming to UL 508
    300 V conforming to CSA C22.2 No 14
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6 kV conforming to EN/IEC 60947-1
    maximum resistance across terminals
    25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
    25 MOhm conforming to NF C 93-050 method A
    short-circuit protection
    10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1
    10 A cartridge fuse type gG conforming to VDE 0660-200
    rated operational power in W
    10 W DC-13, operating rate <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 24 V, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    4 W DC-13, operating rate <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 120 V, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    7 W DC-13, operating rate <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 48 V, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    product weight
    2.42 kg
    Environment
    standards
    NF E 09-031
    product certifications
    FIMKO
    CSA
    protective treatment
    TC
    ambient air temperature for operation
    -25…70 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…70 °C
    vibration resistance
    15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    shock resistance
    150 gn conforming to NF E 09-031
    20 gn conforming to IEC 60068-2-27
    overvoltage category
    Class I conforming to EN/IEC 61140
    Class I conforming to NF C 20-030
    IP degree of protection
    IP66 conforming to IEC 60529
    IP669 conforming to NF C 20-010
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
    CAD file (on TraceParts) for XPEM329: single foot switch - IP66 - with cover - metallic - blue - 2 NC + 2 NO (รุ่น 2.0)
    Simple pedal foot switches with protective cover, metal, without trigger mechanism (รุ่น 1.0)
    Simple pedal foot switches with protective cover, metal, without trigger mechanism (รุ่น 1.0)
    Simple pedal foot switches with protective cover, metal, without trigger mechanism (รุ่น 1.0)
    Certificate
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    XPEM Foot switches (รุ่น 1.0)
    วันที่ 10/30/18
    ขนาด 27.6 KB
    XPEM, XPER Foot switches (รุ่น 1.0)
    วันที่ 10/26/18
    ขนาด 2.9 MB
    XPEM R G B C Y A Foot switches (รุ่น 1.0)
    วันที่ 10/26/18
    ขนาด 307.4 KB
    Instruction sheet
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    XPEM... Metal foot switches without protective cover (รุ่น 02)
    วันที่ 11/23/17
    ขนาด 34.3 KB
    Declaration of conformity
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    XPEM, R Foot switches (รุ่น 1.0)
    วันที่ 11/14/18
    ขนาด 404 KB
    EU RoHS Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/16/19
    ขนาด 195.3 KB
    Product Environmental Profile
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    XPEM... Metal foot switch, Product Environmental Profile (รุ่น 2.0)
    วันที่ 10/18/12
    ขนาด 204 KB
    REACh Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/16/19
    ขนาด 195.3 KB
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง
  • Dimensions Drawings

    Single Pedal Metal Foot Switch with Protective Cover
    Dimensions


    (1)
    2 tapped entries for n° 16 (Pg 16) cable gland. For ISO M20, use adaptor DE9RA620.


  • Connections and Schema

    Foot Switch with Analog Output
    Wiring Diagram


    BN
    Brown
    BU
    Blue
    BK
    Black


  • Performance Curves

    Electrical Durability of Contacts
    AC-15 Utilization Category

    Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

    Inductive circuit:


    X
    Current in A
    Y
    Millions of operating cycles

    DC-13 Utilization Category

    Refer to the product characteristic “Operational power in W”.


    Analog Output Current Curve


    (1)
    Pedal travel
    (2)
    Change of contact state