ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

เลือกประเทศหรือภาษาอื่น

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
ดูทั้งหมด   OsiSense XU
XUFN01321 Schneider Electric

XUFN01321

XUFN01321 Schneider Electric
จํานวนผลิตภัณฑ์สูงสุดที่สามารถเปรียบเทียบได้คือ 4 ลบผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มแล้วออก

  • Main
    range of product
    OsiSense XU
    sensor name
    XUF
    [Sn] nominal sensing distance
    0.018 m
    end fitting type
    M2.6 x 0.45, standard thread end fitting
    Complementary
    electronic sensor type
    Photo-electric sensor
    sensor design
    Fiber design
    product destination
    XUDA
    optic fiber material
    PMMA
    sheath material
    PE
    detection system
    Diffuse
    optic fiber use
    Positioning
    optic fiber length
    2 m
    external diameter
    1 mm
    minimum bending radius
    10 mm
    thread type
    M4 x 0.7
    optic fiber core
    2 x Ø 0.5 mm
    net weight
    0.045 kg
    Environment
    ambient air temperature for operation
    -25…60 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…80 °C
    vibration resistance
    7 gn (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-27
    shock resistance
    30 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27
    IP degree of protection
    IP64 conforming to IEC 60529
    IP641 conforming to NF C 20-010
    Packing Units
    Unit Type of Package 1
    PCE
    Number of Units in Package 1
    1
    Package 1 Weight
    33 g
    Package 1 Height
    1.5 cm
    Package 1 width
    13.5 cm
    Package 1 Length
    13.5 cm
    Offer Sustainability
    REACh Regulation
    EU RoHS Directive
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU RoHS Declaration
    Mercury free
    Yes
    RoHS exemption information
    Contractual warranty
    Warranty
    18 months
  • ดูเพิ่มเติม
    View less

    เอกสาร

    ภาษา
    • All Languages5
    • English5
    • French2
    • German2
    • Italian2
    • Portuguese2
    • Spanish2
    Catalogue
    รูปแบบ
    ขนาด
    วันที่
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Photo-electric sensors OsiSense XU (รุ่น 1.0)
    รายละเอียด
    Catalogue
    prp.document.label.format pdf
    ขนาด 34.2 MB
    วันที่ 10/28/14
    รายละเอียด
    Catalogue
    CAD
    รูปแบบ
    ขนาด
    วันที่
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    prp.document.label.format zip
    ขนาด 70.6 KB
    วันที่ 11/30/07
    แฟ้มในเอกสาร
    Instruction sheet
    รูปแบบ
    ขนาด
    วันที่
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    XUFN... Optical fibre for photo-electric sensor (รุ่น A05)
    รายละเอียด
    None
    prp.document.label.format pdf
    ขนาด 149.2 KB
    วันที่ 11/1/00
    รายละเอียด
    None
    EU RoHS Declaration
    รูปแบบ
    ขนาด
    วันที่
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    XUFN01321 : plastic fibre optic for sensor - diffuse - positioning - standard - 2m - Sn18mm
    รายละเอียด
    plastic fibre optic for sensor - diffuse - positioning - standard - 2m - Sn18mm
    prp.document.label.format pdf
    ขนาด 195.3 KB
    วันที่ 11/24/20
    รายละเอียด
    plastic fibre optic for sensor - diffuse - positioning - standard - 2m - Sn18mm
    REACh Declaration
    รูปแบบ
    ขนาด
    วันที่
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    XUFN01321 : plastic fibre optic for sensor - diffuse - positioning - standard - 2m - Sn18mm
    รายละเอียด
    plastic fibre optic for sensor - diffuse - positioning - standard - 2m - Sn18mm
    prp.document.label.format pdf
    ขนาด 195.3 KB
    วันที่ 11/24/20
    รายละเอียด
    plastic fibre optic for sensor - diffuse - positioning - standard - 2m - Sn18mm
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง