Harmony XVM
    product or component type
    Pre-assembled and pre-cabled beacon
    beacon or indicator bank unit type
    1 illuminated unit
    component name
    XVM
    light source
    Red super bright LED with BA 15d base steady signalling
    light block color
    Red
    [Us] rated supply voltage
    230 V AC
    indicator bank base type
    Base with integrated buzzer
    mounting mode
    Vertical
    Complementary
    kit composition
    Aluminium support tube
    Base unit
    Cover
    Metal bracket
    mounting diameter
    45 mm
    connections - terminals
    Flying leads : 1 x 0.325 mm² AWG 22
    marking
    CE
    mounting support
    Aluminium tube
    short-circuit protection
    0.2 A
    [Ui] rated insulation voltage
    250 V conforming to IEC 60947-1
    nominal voltage limit
    0.85...1.1 Un conforming to IEC 60947-5-1
    current consumption
    18 mA on base unit
    20 mA on flash discharge tube unit
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    4 kV conforming to IEC 60947-1
    flashing frequency
    0.8 Hz
    fundamental frequency
    4 kHz
    product weight
    0.221 kg
    Environment
    IP degree of protection
    IP54 in vertical position conforming to IEC 60529
    product certifications
    CCC
    standards
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    ambient air temperature for storage
    -25...70 °C
    ambient air temperature for operation
    -10...50 °C
    overvoltage category
    Class I conforming to IEC 61140
    Class I conforming to IEC 60947-1
    Class I conforming to IEC 60947-5-1
    protective treatment
    TC
    noise level
    0...80 dB for 1 m
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • เอกสารและดาวน์โหลด

    ภาษา
    • English
    • French
    • Chinese
    Certificate
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    XVM Indicator banks (รุ่น 1.0)
    วันที่ 3/21/19
    ขนาด 4.3 MB
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (รุ่น 1.0)
    วันที่ 3/15/19
    ขนาด 673.7 KB
    Instruction sheet
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    XVM B/M/G Pre-assembled and pre-cabled indicator banks (รุ่น 01)
    วันที่ 9/12/17
    ขนาด 379.8 KB
    Declaration of conformity
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    XVM Illuminated beacons and indicating banks (รุ่น 1.0)
    วันที่ 3/21/19
    ขนาด 464.4 KB
    EU RoHS Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 4/26/19
    ขนาด 195.3 KB
    REACh Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 4/26/19
    ขนาด 195.3 KB
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง
  • Dimensions Drawings

    Pre-Assembled and Pre-Cabled Tower Light with Fixing Base for Mounting on Vertical Support (Support Tube + Metal Bracket)
    Dimensions

    Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get b2 dimension.


    (1)
    Base unit with or without buzzer.

    Number of illuminated units

    b2 in mm

    b2 in in.

    1 unit

    383

    15.08

    2 units

    448

    17.64

    3 units

    513

    20.20

    4 units

    578

    22.76


  • Connections and Schema

    Pre-Assembled and Pre-Cabled Tower Light
    Wire Colors

    4th illuminated unit: yellow wire

    3rd illuminated unit: green wire

    2nd illuminated unit: white wire

    1st illuminated unit: blue wire

    Common: black wire

    Buzzer (if integrated in base unit): grey wire


  • Technical Description

    Base Unit with Integral Buzzer
    Adjustment of Audible Signal

    View from above:


    (1)
    Volume adjustment potentiometer: 0 to 85 dB. Use either a cross headed or flat tipped screwdriver.
    (2)
    2-position selector for type of audible signal: continuous tone or intermittent tone