Harmony XVS
    product or component type
    Siren
    device short name
    XVS
    colour
    White
    signalling type
    2 tones siren
    [Us] rated supply voltage
    230 V AC
    noise level
    106 dB (continuous or intermittent tone) at 1 m
    Complementary
    material
    PC (body)
    product weight
    1 kg
    marking
    CE
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    4 kV
    current consumption
    40 mA at 230 V
    clamping connection capacity
    <= 1 x 1.5 mm²
    electrical connection
    Cable : 6.5...8.5 mm
    width
    114 mm
    height
    114 mm
    depth
    153.2 mm
    Environment
    standards
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    protective treatment
    TC
    ambient air temperature for storage
    -35...70 °C
    ambient air temperature for operation
    -30...50 °C
    electrical shock protection class
    Class II conforming to EN/IEC 61140
    IP degree of protection
    IP53 conforming to EN/IEC 60529
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • เอกสารและดาวน์โหลด

    ภาษา
    • English
    Certificate
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    XVS Sirens (รุ่น 1.0)
    วันที่ 11/21/18
    ขนาด 73.4 KB
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (รุ่น 1.0)
    วันที่ 3/15/19
    ขนาด 673.7 KB
    Declaration of conformity
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    XVS10BMW, XVS10GMW, XVS10MMW Sirens (รุ่น 1.0)
    วันที่ 11/21/18
    ขนาด 449.3 KB
    End of Life Information
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Harmony type XVS - Multi sound sirens, Product End of Life Instructions (รุ่น 1.0)
    Product Environmental Profile
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Harmony type XVS - Multi sound sirens, Product Environmental Profile (รุ่น 1.0)
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง
  • Dimensions Drawings

    Siren
    Dimensions