OsiSense XC
    series name
    Standard format
    product or component type
    Limit switch body
    device short name
    ZCMD
    design
    Miniature
    body type
    Fixed
    associated head
    ZCE11
    ZCE02
    ZCE24
    ZCE28
    ZCE62
    ZCEF2
    ZCE06
    ZCE27
    ZCE65
    ZCE64
    ZCE29
    ZCE67
    ZCEF0
    ZCE10
    ZCEG1
    ZCE09
    ZCE14
    ZCE66
    ZCE13
    ZCE01
    ZCE63
    ZCE21
    ZCE08
    ZCE07
    body material
    Zamak
    number of poles
    2
    contacts type and composition
    1 NC + 1 NO
    contact operation
    Slow-break
    Slow-break, break before make
    Complementary
    product compatibility
    XCMD
    electrical connection
    Removable cable
    cable length
    1 m
    cable composition
    5 x 0.75 mm²
    wire insulation material
    PvR
    contacts insulation form
    Zb
    contacts material
    Silver plated contacts
    positive opening
    With
    minimum actuation speed
    6 m/min
    [Ui] rated insulation voltage
    300 V (pollution degree 3) conforming to UL 508
    400 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-5-1
    300 V (pollution degree 3) conforming to CSA C22.2 No 14
    maximum resistance across terminals
    25 mOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    4 kV conforming to IEC 60664
    4 kV conforming to IEC 60947-1
    short-circuit protection
    6 A cartridge fuse, type gG
    electrical durability
    5000000 cycles, DC-13 120 V, 3 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 24 V, 4 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 48 V, 3 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    width
    30 mm
    height
    50 mm
    depth
    16 mm
    product weight
    0.065 kg
    Environment
    ambient air temperature for storage
    -40…70 °C
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
    Limit switches OsiSense XC Standard (รุ่น 1.0)
    วันที่ 9/6/18
    ขนาด 63.2 MB
    CAD
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Bodies with gold contact with XCM D cable (รุ่น 1.1)
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 54.7 KB
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 4.4 KB
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 8.6 KB
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 22.7 KB
    Bodies with gold contact with XCM D cable (รุ่น 1.1)
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 35 KB
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 2.2 KB
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 4 KB
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 14.8 KB
    CAD file (on TraceParts) for ZCMD25L1: limit switch body ZCMD - 1NC+1NO - silver - slow-break - connection - 1 m (รุ่น 2.0)
    Certificate
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    XC... limit switches - UL certification record (รุ่น 1.0)
    วันที่ 6/28/18
    ขนาด 300 B
    XCMD..., ZCMD..., XCMN... limit switches and XCSM... safety switches - Certificate for China compulsory product certification (รุ่น 1.0)
    XCMD..., ZCMD..., XCMN... limit switches and XCSM... safety switches - CSA certificate of compliance (รุ่น 1.0)
    Declaration of conformity
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (รุ่น 1.0)
    วันที่ 7/14/18
    ขนาด 239.5 KB
    End of Life Information
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product End-of-Life Instructions (รุ่น 1.0)
    EU RoHS Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/14/19
    ขนาด 195.3 KB
    Product Environmental Profile
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product Environmental Profile (รุ่น 4.0)
    REACh Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/14/19
    ขนาด 195.3 KB
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง