OsiSense XC
    series name
    Standard compact
    product or component type
    Limit switch body
    device short name
    ZCP
    design
    Compact
    body type
    Fixed
    associated head
    ZCEH2
    ZCE06
    ZCE66
    ZCE28
    ZCE27
    ZCE11
    ZCE63
    ZCE67
    ZCE21
    ZCE14
    ZCE24
    ZCE07
    ZCE08
    ZCE13
    ZCE62
    ZCE29
    ZCE65
    ZCE64
    ZCE10
    ZCEH0
    ZCE02
    ZCE01
    ZCE05
    body material
    Plastic
    number of poles
    2
    contacts type and composition
    2 NO
    contact operation
    Slow-break, simultaneous
    Complementary
    associated connection component
    ZCPEN12
    ZCPEP20
    ZCPEG11
    ZCPEP16
    ZCPEF12
    ZCPEG13
    electrical connection
    Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
    contacts insulation form
    Zb
    contacts material
    Silver plated contacts
    positive opening
    Without
    minimum actuation speed
    6 m/s
    contact code designation
    B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1.5 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.1 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ui] rated insulation voltage
    300 V conforming to UL 508
    500 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1
    300 V conforming to CSA C22.2 No 14
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6 kV conforming to IEC 60664
    6 kV conforming to IEC 60947-1
    short-circuit protection
    10 A cartridge fuse, type gG
    electrical durability
    5000000 cycles, DC-13 120 V, 4 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 24 V, 10 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 48 V, 7 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    width
    31 mm
    height
    65 mm
    depth
    30 mm
    product weight
    0.07 kg
    Environment
    product compatibility
    XCKP
    ambient air temperature for operation
    -25…70 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…70 °C
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
    Limit switches OsiSense XC Standard (รุ่น 1.0)
    วันที่ 9/6/18
    ขนาด 63.2 MB
    CAD
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Bodies with contact, type XCK P, plastic (รุ่น 1.1)
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 214.4 KB
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 13 KB
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 25.9 KB
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 81.1 KB
    Bodies with contact, type XCK P, plastic (รุ่น 1.1)
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 140.5 KB
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 8.5 KB
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 14.2 KB
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 53.3 KB
    CAD file (on TraceParts) for ZCP28: limit switch body ZCP - compact - 2NO - slow-break (รุ่น 2.0)
    Bodies with contact, type XCK P, plastic (รุ่น 1.1)
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 66.6 KB
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 4.2 KB
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 7 KB
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 26.3 KB
    End of Life Information
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product End-of-Life Instructions (รุ่น 3.0)
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 178.8 KB
    EU RoHS Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/14/19
    ขนาด 195.3 KB
    Product Environmental Profile
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product Environmental Profile (รุ่น 4.0)
    วันที่ 11/19/18
    ขนาด 267.6 KB
    REACh Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/14/19
    ขนาด 195.3 KB
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง