OsiSense XC
    series name
    Standard compact
    product or component type
    Limit switch body
    device short name
    ZCT
    design
    Compact
    body type
    Fixed
    associated head
    ZCE09
    ZCEH2
    ZCE06
    ZCE24
    ZCE21
    ZCE66
    ZCE02
    ZCE62
    ZCE27
    ZCE11
    ZCE28
    ZCE01
    ZCE05
    ZCE14
    ZCE65
    ZCE64
    ZCE07
    ZCEH0
    ZCE13
    ZCE29
    ZCE63
    ZCE08
    ZCE67
    ZCE10
    body material
    Plastic
    number of poles
    2
    contacts type and composition
    1 NC + 1 NO
    contact operation
    Snap action
    Complementary
    electrical connection
    Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
    cable entry
    2 entries tapped for Pg 11 cable gland, cable outer diameter: 4…8 mm
    contacts insulation form
    Zb
    contacts material
    Silver plated contacts
    positive opening
    With
    minimum actuation speed
    0.01 m/s
    contact code designation
    B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1.5 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.1 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ui] rated insulation voltage
    300 V conforming to UL 508
    500 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1
    300 V conforming to CSA C22.2 No 14
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6 kV conforming to IEC 60664
    6 kV conforming to IEC 60947-1
    short-circuit protection
    10 A cartridge fuse, type gG
    electrical durability
    5000000 cycles, DC-13 120 V, 4 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 24 V, 10 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 48 V, 7 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    width
    58 mm
    height
    51 mm
    depth
    30 mm
    net weight
    0.13 kg
    Environment
    product compatibility
    XCKT
    ambient air temperature for operation
    -25…70 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…70 °C
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
    Limit switches OsiSense XC Standard (รุ่น 1.0)
    วันที่ 9/6/18
    ขนาด 63.2 MB
    CAD
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    Bodies with contact, type XCK T plastic, 2 cable entries (รุ่น 1.1)
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 22.4 KB
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 1.7 KB
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 2.8 KB
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 10.5 KB
    CAD file (on TraceParts) for ZCT21G11: limit switch body ZCT - compact - 1NC+1NO - snap action - Pg11 (รุ่น 2.0)
    Bodies with contact, type XCK T plastic, 2 cable entries (รุ่น 1.1)
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 48.9 KB
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 3.9 KB
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 8.5 KB
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 20.9 KB
    End of Life Information
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product End-of-Life Instructions (รุ่น 3.0)
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 178.8 KB
    EU RoHS Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/14/19
    ขนาด 195.3 KB
    Product Environmental Profile
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product Environmental Profile (รุ่น 4.0)
    วันที่ 11/19/18
    ขนาด 267.6 KB
    REACh Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/14/19
    ขนาด 195.3 KB
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง