โรงแรมที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงสุดของอิสราเอล
EcoStruxure™ for Hotels ช่วยให้โรงแรม Sofia Sea of Galilee เพิ่มความยั่งยืนและประสิทธิภาพโรงแรม รวมทั้งยกระดับประสบการณ์ให้กับผู้เข้าพัก

ลดการใช้พลังงานลง 10%
มอบประสบการณ์การเข้าพักที่ไม่เหมือนใคร
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าแรงได้ 10%
โรงแรมโซเฟียตั้งอยู่บนฝั่งทะเลกาลิลีที่งดงาม พร้อมมอบประสบการณ์พิเศษแก่ผู้เข้าพัก การนำโซลูชัน EcoStruxure for Hotels ที่พร้อมรองรับอนาคตของเรามาใช้นั้นเกิดขึ้นได้จาก Master BMS EcoXpert™, Afcon Control & Automation ปัจจุบันโรงแรมโซเฟียเป็นผู้นำด้านโซลูชันโรงแรมล้ำสมัย และเป็นผู้บุกเบิกด้านความยั่งยืนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากโรงแรม Sofia Sea of Galilee กำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจรที่ทำให้พวกเขาสามารถนำพาอดีต ปัจจุบัน และอนาคตมารวมกัน จึงได้ร่วมมือกับ Schneider Electric เพื่อทำสิ่งต่อไปนี้:
- สร้างระบบนิเวศที่ช่วยให้สามารถควบคุมทรัพย์สินทั้งหมดได้สูงสุด
- รวมเข้ากับระบบที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย
- ลดการขัดข้องในระหว่างการติดตั้ง
- เสริมประสบการณ์ของลูกค้า

โรงแรมมีความเข้มข้นของพลังงานสูงสุดในบรรดาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ทุกประเภท เพื่อรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันและสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกภายในปี 2050 โรงแรมที่มีอยู่ทั้งหมดจะต้องเริ่มที่จะก้าวเข้าสู่การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ เอกสารรายงานนี้จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือกับ Arup, Gleeds และ IHG โดยมุ่งแก้ไขปัญหาสำหรับโรงแรมที่มีอยู่ โดยใช้กรณีศึกษาจริงเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ

Raul Srugo เจ้าของโรงแรม Sofia Sea of Galilee
“เราเลือก EcoStruxure สำหรับโรงแรมเพียงเพราะมันสร้างระบบนิเวศที่ช่วยให้สามารถควบคุมโรงแรมได้อย่างเต็มที่”ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่
โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์
ค้นหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ติดต่อฝ่ายขาย
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการขายผ่านทางเว็บไซต์ และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อกลับ
สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด
ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย
ศูนย์ความช่วยเหลือ
ค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนความต้องการทั้งหมดของคุณได้จากที่เดียว