ระบบอัตโนมัติและการควบคุมอาคาร
ระบบอาคารอัตโนมัติเริ่มต้นด้วยนวัตกรรมใหม่ด้านการจัดการอาคาร ระบบจัดการไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์การควบคุมอาคารขนาดเล็กของเรา ซึ่งช่วยให้เกิดอาคารอัจฉริยะที่ส่งเสริมผลผลิตของผู้ใช้อาคารและส่งมอบประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและในการปฏิบัติงานสูงสุด
เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับอาคารและระบบอัตโนมัติของเรา
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาคาร
42% ของพลังงานในโลกถูกนำมาในอาคารต่างๆ
50% ของพลังงานที่ใช้ในอาคารต่างๆ สูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ เนื่องจากมีระบบจัดการอาคารที่ไม่ดีพอ
ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว อาคารที่จะเปิดใช้งานในปี 2050 อย่างน้อยครึ่งหนึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว
ค่าใช้จ่ายของอาคารเพียง 25% เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการลงทุน แต่อีก 75% ของค่าใช้จ่ายใช้ในการบริหารจัดการอาคารตลอดอายุการใช้งานอาคาร
ผู้จัดการฝ่ายสถานที่เพียง 20% ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ของอาคาร 80%
30% ของพลังงานที่ใช้ในอาคารสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์
T-Mobile Arena – ทุกอย่างต้องดำเนินต่อไป
การสร้างสถานที่จัดงานที่สร้างแรงบันดาลใจด้วย EcoStruxure
EcoStruxureTM Power - การใช้งาน IoT นำระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าไปสู่ข้อจำกัดใหม่อย่างไร
ดูว่าการเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟฟ้าสู่ระบบดิจิทัลกำลังนำความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพของอาคารไปสู่ขีดจำกัดใหม่อย่างไร
The Edge – โลกการทำงานยุคใหม่
โซลูชั่น EcoStruxure Building ช่วยทำให้ The Edge เป็นอาคารสำนักงานที่ยั่งยืนที่สุดในโลก
หากต้องการข้อมูลเชิงลึก?
ทดลองนำแนวปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมไปประยุกต์ใช้กับการใช้ KPI ในการจัดการความน่าเชื่อถือของระบบพลังงาน
บริษัท Allagash Brewing
การควบคุมอุณหภูมิเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตเครื่องดื่มให้ได้คุณภาพ และต่อบริเวณพื้นที่จัดเก็บเบียร์ขณะรอขนส่ง