ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท
ภาพรวม
EcoStruxure Foxboro DCS annunciator keyboards สามารถจัดระเบียบการแจ้งเตือนและการแสดงผลกระบวนการได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การตอบสนองจากผู้ปฏิบัติงานและเวลาการแก้ไขเร็วขึ้น ผู้ปฏิบัติงานสามารถค้นหาฟังก์ชันเฉพาะในตําแหน่งที่ตั้งที่กําหนดไว้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ทําตามขั้นตอนนําทางเพิ่มเติมหรือป้อนข้อมูลตัวเลข
เมื่อใช้เป็นเครื่องวิเคราะห์แบบดั้งเดิม คีย์บอร์ดดึงดูดให้ผู้ปฏิบัติงานสนใจไปที่ห้องควบคุมเฉพาะเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
เมื่อใช้เป็นเครื่องวิเคราะห์แบบดั้งเดิม คีย์บอร์ดดึงดูดให้ผู้ปฏิบัติงานสนใจไปที่ห้องควบคุมเฉพาะเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่น
- พร้อมใช้งานสําหรับการเชื่อมต่อ USB และ Serial/GCIO
- เหมาะสําหรับการใช้งานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์หรือเวิร์กสเตชัน I/A Series และ EcoStruxure Foxboro DCS
- อาจมีจุดยืน หรือเวิร์กสเตชัน/ติดตั้งบนแผง ฟรี
- สัญญาณเตือนเกี่ยวกับเสียงประกอบด้วยพิตช์หลายอันซึ่งแสดงถึงความแตกต่างระหว่างสัญญาณเตือนของระบบและลําดับความสําคัญของการแจ้งเตือนกระบวนการ
- แจ็คเอาต์พุตเสียงภายนอกมีให้สําหรับลําโพงที่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งลูกค้าเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์เสียงที่มีลําโพงอยู่ ซึ่งสามารถได้ยินแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง
- ทดสอบฟังก์ชัน (การทดสอบ LED) ส่องสว่างพร้อมกันสําหรับไฟ LED ทั้งหมด
- การโอเวอร์เลย์มีข้อมูลตอบสนองที่ตอบสนองได้/ได้ยิน เพื่อรับประกันการปิดสวิตช์อย่างเหมาะสม
ประโยชน์ที่ได้รับ
- ประสิทธิภาพของตัวดําเนินการที่ปรับปรุง
- เวลาตอบสนองที่เร็วขึ้น
- เวลาแก้ไขที่ดีขึ้น
- เพิ่มความต่อเนื่องในการทํางานและความปลอดภัยให้กับโรงงาน
การใช้งาน
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไฮโดรคาร์บอน
- สารเคมีและสารเคมีเฉพาะ
- น้ํามันและก๊าซต้นน้ํา
- การผลิตกระแสไฟฟ้า
- โลหะและเหมือง
- น้ำและน้ำเสีย
- เภสัชศาสตร์และชีวิต