แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

Virtualization & Thinel Clients

EcoStruxure™ Foxboro DCS


ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นสร้างโรงงานใหม่หรือต้องการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ ระบบเสมือนของเซิร์ฟเวอร์เป็นตัวเลือกใหม่ที่คุ้มค่าต่อการพิจารณา

ภาพรวม

สัมผัสประสบการณ์ความคล่องตัวในการดําเนินงานและบูรณภาพของตารางการผลิตอย่างแท้จริงตลอดอายุการใช้งานของระบบด้วยเทคโนโลยีเสมือน EcoStruxureTM Foxboro DCS

ตั้งแต่เริ่มต้น ความสามารถในการโฮสต์เครื่องเสมือนหลายเครื่องบนตัวประมวลผลตัวควบคุมเดียวสามารถลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวงจรการส่งมอบโครงการลงได้อย่างมาก

การจําลองเครื่องเสมือนช่วยแยกระบบออกจากการออกแบบระบบและจากตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ของผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม การเปลี่ยนแปลงนาทีสุดท้ายสามารถนําไปใช้งานได้ง่ายขึ้น เทคโนโลยีการจําลองเครื่องเสมือนยังหมายถึงไม่จําเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการร่วมกับฮาร์ดแวร์เฉพาะบางประเภท ดังนั้น เมื่อระบบของคุณมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง Schneider Electric ผู้เชี่ยวชาญจะต้องสามารถรับมือกับปัญหาและปัญหาได้อย่างรวดเร็วทั้งในสภาพแวดล้อมเสมือน

คุณสมบัติเด่น

  • เซิร์ฟเวอร์ Virtualization โฮสต์ที่มีความเร็วสูงโปรเซสเซอร์ มีหน่วยความจําสูงสุดถึง 96 GB ระบบ Redundant array of independent disk (RAID) ภายใน 8 ระบบพร้อม hot-swap drive และพาวเวอร์ซัพพลาย redundant-swap
  • ความสามารถในการโฮสต์เครื่องเสมือนหลายเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการมาตรฐาน Microsoft Windows Server® 2008 R2
  • สนับสนุนเทคโนโลยีไฮเปอร์ไวเซอร์ด้วย Microsoft® Hyper-VTM Manager
  • การประมวลผลแบบมัลติคอร์
  • ตัวเลือกการสํารองและการกู้คืน
  • คุณลักษณะ "Snapshot" ของเครื่องเดสก์ท็อประยะไกล
  • การปรับปรุงความปลอดภัยที่ได้รับจาก McAfee® VirusScan โดย AntiSpyware Enterprise
  • HP® Dual และ Quad Monitor in clients

ผลประโยชน์

  • เพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทางวิศวกรรมตลอดวงจรอายุ
  • ลดค่าใช้จ่ายด้านเงินทุนและการดําเนินงาน
  • เพิ่มประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการทํางานของโรงงาน
  • ลดความเสี่ยงของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่ล้าสมัย
  • ลดปริมาณการใช้อุปกรณ์
  • ลดต้นทุนด้านพลังงาน
  • เพลิดเพลินไปกับการสนับสนุนและอัพเกรดระบบโดยส่งผลกระทบต่อการทํางานขั้นต่ํา
  • เพิ่มความพร้อมใช้งานของระบบ
  • ลดความพยายามในการบํารุงรักษาและด้านวิศวกรรม

การใช้งาน

  • การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไฮโดรคาร์บอน
  • สารเคมีและสารเคมีเฉพาะ
  • น้ํามันและก๊าซต้นน้ํา
  • การผลิตกระแสไฟฟ้า
  • โลหะและเหมือง
  • น้ำและน้ำเสีย
  • เภสัชศาสตร์และชีวิต
บริการการเรียนรู้ระบบกระบวนการอัตโนมัติ
สํารวจหลักสูตรดิจิตอลและหลักสูตรของเราที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อรับประกันทักษะทางเทคนิคของพนักงานระบบอัตโนมัติของคุณให้พร้อมสําหรับอนาคต หรือขอโซลูชันการเรียนรู้เฉพาะทางเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านของการฝึกอบรม
ดูข้อมูลทันที เปิดในหน้าต่างใหม่

Workstations & Servers

Annunciator Keyboards

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์

ค้นหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

รับใบเสนอราคา

สามารถสอบถามเกี่ยวกับการขายออนไลน์และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณ

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

 เปิดในหน้าต่างใหม่

ศูนย์ความช่วยเหลือ

ค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนความต้องการทั้งหมดของคุณได้จากที่เดียว

ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท

คุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือกับคุณทุกเมื่อ!