ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท
คุณสมบัติเด่น
- เวิร์กสเตชัน M92 สามารถใช้ร่วมกับ EcoStruxureTM Foxboro DCS หรือให้บริการแพลตฟอร์มสําหรับ Foxboro, ผู้ผลิตรายอื่น และแอพพลิเคชันที่ผู้ใช้เขียน เวิร์กสเตชันอเนกประสงค์เหล่านี้เรียกใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 64 บิต โดยรองรับการประมวลผลแอพพลิเคชั่นระบบ การสื่อสารข้อมูลสําหรับแอพพลิเคชั่นต่างๆ, ความสามารถในการรองรับไฟล์และการแสดงผลกราฟิกและข้อความ
- Model M90 เป็นเซิร์ฟเวอร์อเนกประสงค์ที่รันระบบปฏิบัติการ Windows Server 2008 R2 สนับสนุนการโฮสต์ EcoStruxure Foxboro DCS การรับข้อมูลและการประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชันที่หลากหลายและความสามารถในการให้บริการไฟล์ รวมถึงการแสดงผลกราฟิกและข้อความ
- Model M90 เป็นเซิร์ฟเวอร์อเนกประสงค์ที่รันระบบปฏิบัติการ Windows Server 2008 R2 สนับสนุนการโฮสต์ EcoStruxure Foxboro DCS การรับข้อมูลและการประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชันที่หลากหลายและความสามารถในการให้บริการไฟล์ รวมถึงการแสดงผลกราฟิกและข้อความ
ประโยชน์ที่ได้รับ
- สนับสนุนสภาพแวดล้อมที่รุนแรงขึ้น
- ความปลอดภัยทางกายภาพที่เพิ่มขึ้น
- ประหยัดทั้งขนาดพื้นที่และต้นทุน
- อายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ลดความต้องการในการบำรุงรักษา
การใช้งาน
- การกลั่นและปิโตรเคมี
- น้ำมันและก๊าซขั้นต้นและตอนกลาง
- สารเคมีและสารเคมีชนิดพิเศษ
- การผลิตกระแสไฟฟ้า
- น้ำและน้ำเสีย
- อาหารและเครื่องดื่ม
- วิทยาศาสตร์สุขภาพและเภสัชกรรม