แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

อินเทอร์เฟสเครือข่ายควบคุม

EcoStruxure™ Foxboro DCS


ใช้งาน EcoStruxure Foxboro DCS หลายระบบเป็นระบบเดียว

ภาพรวม

Schneider Electric (CNI) เป็นวิธีการแบบฝังตัวที่มีความพร้อมใช้งานสูงและในอุตสาหกรรมสําหรับการเชื่อมต่อ EcoStruxure Foxboro DCS หลายตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพการทํางาน CNI ยังสามารถแบ่งพาร์ติชัน EcoStruxure Foxboro DCS ให้เป็นระบบแยกอิสระแต่เชื่อมโยงกันเพื่อปกป้องบูรณภาพในการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติเด่น

  • ความสามารถในการอัพเกรดพื้นที่ที่เลือกโดยไม่กระทบกับทั้งระบบ
  • ความสามารถในการแยกส่วนออกจากกันเพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
  • ความสามารถในการปรับการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎระเบียบ
  • ภาพข้อมูลการผลิตจากโรงงานทั้งหมดเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยํา
  • ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องมากขึ้นโดยมีพื้นฐานอยู่บนข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับโรงงาน
  • แชร์ข้อมูลการปฏิบัติงานได้อย่างง่ายดายผ่านระบบกระจายทางภูมิศาสตร์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ดําเนินงาน EcoStruxure Foxboro DCS หลายรายการ "เป็นระบบเดียว"
  • ขจัดความพยายามด้านการบํารุงรักษาระบบและด้านวิศวกรรมให้เหลือน้อยที่สุด
  • ขยายและปรับให้เหมาะกับผลกระทบขั้นต่ําต่อการดําเนินงาน
  • สร้างความตระหนักรู้สถานการณ์มากขึ้นและระยะเวลาการตอบสนองที่เร็วขึ้น
  • ปกป้องข้อมูลสําคัญทางธุรกิจเพื่อรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันไว้
  • แยกระบบการทํางานออกเพื่อลดความเสี่ยงจากการดาวน์ไทม์

การใช้งาน

  • การกลั่นและปิโตรเคมี
  • น้ำมันและก๊าซขั้นต้นและตอนกลาง
  • สารเคมีและสารเคมีชนิดพิเศษ
  • การผลิตกระแสไฟฟ้า
  • โลหะ เหมือง และแร่
  • น้ำและน้ำเสีย
  • อาหารและเครื่องดื่ม
  • วิทยาศาสตร์สุขภาพและเภสัชกรรม

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

เริ่มต้นที่นี่!

ค้นหาคําตอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเอง หรือติดต่อกับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเรา

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

ติดต่อทีมดูแลลูกค้าของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม การสนับสนุนทางเทคนิค ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการร้องเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

 เปิดในหน้าต่างใหม่

เรียกดูคำถามที่พบบ่อย

พบคำตอบที่คุณต้องการโดยการเรียกดูคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการ

 เปิดในหน้าต่างใหม่

ติดต่อฝ่ายขาย

สามารถสอบถามเกี่ยวกับการขายในรูปแบบออนไลน์ได้และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณ

ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท

คุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือกับคุณทุกเมื่อ!