ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท
ภาพรวม
Foxboro Control Network รองรับการขยายขนาดได้ตั้งแต่การเชื่อมต่อสถานีเดียวไปจนถึงการเชื่อมต่อหลายพันจุด โดยความเร็วข้อมูลสูงถึง 1Gb เครือข่ายขั้นสูงนี้จะให้ประสิทธิภาพที่จําเป็นสําหรับความต้องการในการขยายระบบที่มีอยู่เดิมและในอนาคต โดยไม่ต้องละทิ้งระบบหรือแอปพลิเคชันที่มีอยู่
คุณสมบัติเด่น
- เทคโนโลยีไฟเบอร์ออปติกมาตรฐานและสวิตช์ (ไม่มีบัสเซลล์ บรรจุภัณฑ์ เครือข่าย ฯลฯ)
- ง่ายต่อการนําเทคโนโลยีเครือข่ายใหม่ (รวมถึงระบบไร้สาย) มาใช้งานง่าย เมื่อเทคโนโลยีเหล่านี้พร้อมใช้งานในอุตสาหกรรม
- ปริมาณการรับส่งที่เร็วขึ้น — ความเร็วในการสื่อสารถึง 1 Gb ต่อวินาที เพื่อการตอบสนองต่อความผิดปกติที่รวดเร็ว
- พร้อมใช้งานตั้งแต่บนลงล่าง — มีระบบควบคุมและการสื่อสารภาคสนามแบบสมบูรณ์โดยไม่เกิดความล้มเหลว
- การออกแบบเพื่อซ่อมแซมตัวเองสําหรับการกู้คืนจากความผิดปกติหลายประการด้วยการเลือกเส้นทางการสื่อสารสํารองโดยอัตโนมัติ
- สามารถขยายขนาดได้อย่างยืดหยุ่น จากจุดเชื่อมต่อหนึ่งถึงหลายพันสถานี
- การกําหนดเส้นทางข้อมูลแบบจุดต่อจุดที่มีสิทธิบัตรแล้ว ทําให้การสื่อสารหลายรายการสามารถทํางานพร้อมกันได้
- Address translation station (ATS) — การรวมระบบที่ใช้ Nodebus ที่มีอยู่เข้าด้วยกันเป็น EcoStruxure Foxboro DCS สําหรับการแบ่งปันข้อมูลอย่างราบรื่น
- ความเร็วสูง พร้อมการใช้ประโยชน์จากแบนด์วิดธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพในอนาคต
ประโยชน์ที่ได้รับ
- เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถของระบบอัตโนมัติสําหรับกระบวนการ
- เพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสูงสุด
- รับประกันความพร้อมใช้งานคงที่
- รองรับการขยายในอนาคต
การใช้งาน
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไฮโดรคาร์บอน
- สารเคมีและสารเคมีเฉพาะ
- น้ํามันและก๊าซต้นน้ํา
- การผลิตกระแสไฟฟ้า
- โลหะและเหมือง
- น้ำและน้ำเสีย
- เภสัชศาสตร์และชีวิต