แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

Netsight Console

EcoStruxure™ Foxboro DCS


The NetSight® console จาก Extreme Networks ช่วยให้การจัดการเครือข่ายที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย และมอบเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงสําหรับการจัดการเครือข่ายและการเลือกที่หลากหลาย

ภาพรวม:

Netsight Console ช่วยให้คุณสามารถจัดการเครือข่ายทั้งหมดผ่านส่วนติดต่อเดียวและตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์เครือข่าย เช่น สวิตช์ นอกจากนี้ยังค้นพบและจัดทําเอกสารสถานะการทํางานของฮาร์ดแวร์เครือข่าย และจัดทํางานแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติบนเครือข่ายการควบคุมของ EcoStruxureTM Foxboro DCS NetSight ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกในการตรวจสอบเครือข่ายอุตสาหกรรมเฉพาะทาง ในขณะที่ใช้ข้อมูลร่วมกัน รวมถึงให้การควบคุมทั่วไปและส่วนติดต่อผู้ใช้ที่สอดคล้องกัน

จุดเด่น

  • เร่งการแก้ไขปัญหา
  • เพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ
  • เพิ่มความสามารถในการมองเห็นเครือข่ายสูงสุด
  • ส่งเสริมประสิทธิภาพของ EcoStruxure Foxboro DCS

คุณสมบัติเด่น

  • การจัดการแบบกระจายสําหรับเครือข่ายควบคุม
  • Graphical user interfaces (GUIs) เพื่อให้การแสดงและสถานะในอุปกรณ์เครือข่ายหรืออุปกรณ์ต่างๆ เป็นภาพกราฟิก
  • FlexViews — มุมมองที่กําหนดเองได้ล่วงหน้าและกําหนดเองของข้อมูลโพลจากอุปกรณ์เครือข่าย
  • เครื่องมือเปรียบเทียบเพื่ออนุญาตให้ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้หรือเวิร์กสเตชัน
  • การแจ้งเตือนและเหตุการณ์เพื่อช่วยผู้ดูแลระบบแก้ไขปัญหาที่จําเป็นต้องให้ความสนใจ

การใช้งาน

  • การกลั่นและปิโตรเคมี
  • น้ำมันและก๊าซขั้นต้นและตอนกลาง
  • สารเคมีและสารเคมีชนิดพิเศษ
  • การผลิตกระแสไฟฟ้า
  • โลหะ เหมือง และแร่
  • น้ำและน้ำเสีย
  • อาหารและเครื่องดื่ม
  • วิทยาศาสตร์สุขภาพและเภสัชกรรม

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

เริ่มต้นที่นี่!

ค้นหาคําตอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเอง หรือติดต่อกับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเรา

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

ติดต่อทีมดูแลลูกค้าของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม การสนับสนุนทางเทคนิค ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการร้องเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

 เปิดในหน้าต่างใหม่

เรียกดูคำถามที่พบบ่อย

พบคำตอบที่คุณต้องการโดยการเรียกดูคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการ

 เปิดในหน้าต่างใหม่

ติดต่อฝ่ายขาย

สามารถสอบถามเกี่ยวกับการขายในรูปแบบออนไลน์ได้และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณ

ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท

คุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือกับคุณทุกเมื่อ!