ระบบควบคุมแบบกระจาย (DCS) คืออะไร
ระบบควบคุมแบบกระจาย (DCS) เป็นส่วนควบคุมกระบวนการต่างๆ ในโรงงานที่ใช้พลังงานสูงและมีกระบวนต่างๆ จำนวนมาก ระบบควบคุมอุตสาหกรรมอัตโนมัติแบบดิจิทัลนี้ทำงานได้โดยใช้ลูปควบคุมแบบกระจายทางภูมิศาสตร์สำหรับเครื่องจักรและโรงงาน ระบบควบคุมแบบกระจายที่ทันสมัยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย และมีความสำคัญในการดำเนินงานสามารถสร้างผลกำไรในปีต่อๆ มาได้
แพลตฟอร์มเทคโนโลยี EcoStruxure Foxboro DCS
ผลิตภัณฑ์ตระกูล Foxboro DCS มีระบบป้องกันการทำงานผิดพลาด ส่วนประกอบที่พร้อมใช้งานสูง ประมวลผล และเผยแพร่ข้อมูลที่มีคุณค่าให้ทุกส่วนของโรงงาน ด้วยความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับเปลี่ยนขนาด Foxboro DCS มีอุปกรณ์ควบคุมและตัวเลือก I/O หลากหลายประเภทตามความต้องการด้านการปรับปรุงต้นทุน พื้นที่ และฟังก์ชันการทํางาน
-
Field Device Controller 280
ตัวควบคุมอุปกรณ์สำรองแบบติดตั้งได้
Field Control Processor 280
Field Control Processor (FCP) ที่ทรงพลังและปลอดภัยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและความน่าเชื่อถือ
Simulated Control Processor
การจําลองแบบเสมือนของ Foxboro Control Processors CP270 และ CP280
-
Standard I/O
อินพุต/เอาต์พุต (I/O) ที่ทนทาน เชื่อถือได้ ตรงตามความต้องการในการทํางานของระบบควบคุมแบบกระจายของคุณ
Universal I/O
ลดต้นทุนทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเรียงข้อมูลและลดต้นทุนรวมของระบบลงอย่างเห็นได้ชัดด้วยโซลูชัน Intelligent Marshalling ของเรา
Compact I/O
โมดูล Foxboro Compact 200 Series Fieldbus (FBM) เป็นนวัตกรรมใหม่ของการออกแบบที่ช่วยลดมลพิษ น้ำหนัก และปริมาณข้อมูลในการติดตั้งระบบของคุณ
Intrinsically safe I/O
โมดูลแบบครบวงจรเหล่านี้เป็นโซลูชันที่มีต้นทุนต่ำที่สุด ใช้พื้นที่น้อยที่สุดและง่ายที่สุดสําหรับการติดตั้งโมดูล I/O ในพื้นที่อันตราย
การอัปเกรด 100 Series
โปรแกรมการอัปเกรด FBM 100 Series มอบเส้นทางการอัปเกรดที่คุ้มค่าสําหรับระบบ EcoStruxure Foxboro DCS ที่ใช้โมดูลฟิลด์บัสล่าสุด — กลุ่มผลิตภัณฑ์ 200 Series FBM
ตู้ไฟฟ้า
ตู้ไฟฟ้าของระบบควบคุมที่มีให้เลือกหลากหลายจะช่วยปกป้องระบบอัตโนมัติและส่วนประกอบของคุณจากการบุกรุกหรือจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตู้ไฟฟ้าอัจฉริยะ
ตู้ไฟฟ้าอัจฉริยะเป็นโซลูชันแบบครบวงจรที่ออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นและกระจายตัว ออกแบบมาสําหรับการใช้งานภายนอกอาคารหรือภายในอาคาร (รวมถึงพื้นที่เป็นอันตราย) ตู้ไฟฟ้าภาคสนาม universal I/O มอบความยืดหยุ่นเพื่อการกระจาย I/O ได้ทุกที่และทุกเวลาที่ต้องการ
Foxboro DCS มาพร้อมกับเวิร์คสเตชันที่ใช้งานได้หลายหลากวัตถุประสงค์และมีความทันสมัย รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ทํางานได้หลากหลายและมีความทนทาน พร้อมตัวเลือกต่างๆ ที่จัดเตรียมเพื่อสภาพแวดล้อมและความต้องการในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันของแต่ละโรงงาน
-
เวิร์คสเตชันและเซิร์ฟเวอร์
ปรับแต่งล่วงหน้าบนเวิร์คสเตชันและเซิร์ฟเวอร์ที่มีความทันสมัย ใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ และความปลอดภัย
Virtualization และ thin clients
สัมผัสความคล่องตัวในการดําเนินงานที่แท้จริงและการกําหนดการการผลิตตลอดอายุการใช้งานของระบบด้วยเทคโนโลยีเสมือน
-
คีย์บอร์ด Annunciator
คีย์บอร์ด Annunciator จัดระเบียบการเตือนภัยและการแสดงกระบวนการได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ เพื่อการตอบสนองของผู้ปฏิบัติงานและลดระยะเวลาในการแก้ปัญหา
การเฝ้าตรวจสอบ
การแสดงภาพกระบวนการที่ทันสมัยซึ่งออกแบบมาเพื่อความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด
เครือข่ายและอินเตอร์เฟสการควบคุม Foxboro DCS ให้การเชื่อมต่อที่มีความทนทานและรองรับการขยายขนาดระหว่างระบบภาคสนาม โรงงาน และธุรกิจ เพื่อมอบข้อมูลสําคัญแก่คุณสำหรับใช้ในการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณได้อย่างทันท่วงที
-
เครือข่ายควบคุม
เครือข่ายควบคุมใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสารเชิงพาณิชย์ขั้นสูงในรูปแบบเชิงอุตสาหกรรมที่แข็งแรง
อินเตอร์เฟสเครือข่ายควบคุม
รวมการทำงานของหลาย EcoStruxure Foxboro DCS ให้เป็นระบบเดียว
ExtremeCloud™ IQ – Site Engine
ลดความซับซ้อนในการจัดการเครือข่ายด้วยเครื่องมือขั้นสูง
-
โซลูชันการเชื่อมต่อสําหรับ Foxboro DCS
ปรับแต่งและรวม EcoStruxure Triconex Safety Systems และอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร (PLC) Modicon เข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ
Foxboro DCS มาพร้อมกับคุณลักษณะขั้นสูงและองค์ประกอบที่ยกระดับขึ้นของ Human-Machine Interface (HMI) ซึ่งให้การกําหนดรูปแบบการใช้งานที่ง่าย เร่งความเร็วในการค้นหาข้อผิดพลาด เร่งความเร็วในการออกแบบทางวิศวกรรม และรวบรวมข้อมูลที่สําคัญเข้าด้วยกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีข้อผิดพลาด และดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
HMI ประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานไม่จําเป็นต้องเสียมุมมองแบบพาโนรามาของกิจกรรมการผลิตเพื่อโต้ตอบกับพวกเขาในรูปแบบดิจิทัลอีกต่อไป
คลังการรับรู้สถานการณ์
รับรู้ถึงสภาพแวดล้อมที่คุณต้องการเพื่อทําการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
การจัดการและการยกเลิกการแจ้งเตือน
ลดจํานวนการแจ้งเตือนที่รบกวนการทํางานปกติของโรงงาน
การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน
ระบบจำลองการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน (OTS) คือเครื่องมือการฝึกอบรมบนคอมพิวเตอร์ขั้นสูงที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการหรือการดำเนินงานในโรงงาน
Foxboro DCS เครื่องมือทางวิศวกรรมขั้นสูงบนคลาวด์ที่พิสูจน์แล้วและเทคโนโลยี Virtualization ที่เร่งการใช้งานพลังงานใหม่และขยายระบบได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุดและเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในระยะยาว
Control Editor
ช่วยให้สามารถออกแบบได้อย่างง่ายดายและนําเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ แก้ไขปัญหา และลดขั้นตอนที่ต้องทำด้วยตนเอง
System Advisor
โซลูชันการจัดการระบบที่ครอบคลุมที่สุดที่ใช้สําหรับการปรับแต่งระบบ การจัดการการแจ้งเตือน การวิเคราะห์การดําเนินการของผู้ปฏิบัติงาน และการจัดทำเอกสารโดยรวม
Triconex configuration
รวมระบบควบคุมกระบวนการและความปลอดภัยเข้าด้วยกันได้อย่างราบรื่นผ่านทางอินเตอร์เฟสทางวิศวกรรมนี้
Modicon configuration
ปรับแต่ง Modicon PLCs สําหรับ EcoStruxure Foxboro DCS ของคุณโดยอัตโนมัติผ่านทางอินเตอร์เฟสนี้
Virtualization
ดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบของคุณและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
Historian มอบโครงสร้างพื้นฐานซอฟต์แวร์เดี่ยวสำหรับการเก็บรวบรวม จัดเก็บ และกู้คืนข้อมูลในอดีตทั่วทั้งองค์กร ออกแบบและปรับเพื่อใช้งานกับไคลเอ็นต์ Foxboro DCS historian client ช่วยให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มและจัดทํารายงานเพื่อให้คําแนะนําเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด และช่วยระบุโอกาสในการประหยัดต้นทุน
Historian
โครงสร้างพื้นฐานซอฟต์แวร์เดียวสําหรับจัดเก็บและรายงานข้อมูลเชิงอุตสาหกรรม
Historian Client
Historian Client มีอินเตอร์เฟสสําหรับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน EcoStruxure Foxboro DCS client
ปรับปรุงเวลาทํางานของโรงงานให้ดีขึ้นด้วยระบบวิเคราะห์อุปกรณ์ตามบริบทขั้นสูง และความสามารถในการบํารุงรักษาเชิงคาดการณ์แบบเรียลไทม์ พร้อมเวลาในการผลิตที่รวดเร็วขึ้นด้วยการติดตั้งและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์อย่างง่ายดายด้วยโซลูชันการจัดการสินทรัพย์
EcoStruxure Maintenance Advisor
แพลตฟอร์ม IIoT สําหรับบริการด้านการบํารุงรักษาและการตัดสินใจตามเงื่อนไข ซึ่งช่วยให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีผลกําไร
Field Device Manager
ปรับแต่ง ทดสอบ บํารุงรักษา และวิเคราะห์ปัญหาของอุปกรณ์ภาคสนามของคุณตลอดวงจรอายุการใช้งาน
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการสร้างผลกําไรสําหรับอุตสาหกรรมการผลิต กระบวนการผลิต และโครงสร้างพื้นฐานให้ดีขึ้น ซอฟต์แวร์และโซลูชันการประยุกต์ใช้งานขั้นสูงช่วยให้คุณสามารถสร้างประสิทธิภาพที่ยั่งยืน พร้อมทั้งความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการจัดการกับความต้องการด้านการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
AVEVA™
โซลูชันการบริหารจัดการข้อมูลและการดําเนินงานเชิงอุตสาหกรรม
1. ระบบควบคุมแบบกระจาย (DCS) คืออะไร
ระบบควบคุมแบบกระจาย (DCS) เป็นระบบควบคุมโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่มีเป้าหมายหลักในการเฝ้าตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิต กระบวนการอุตสาหกรรม และการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยปกติแล้ว คือคอมพิวเตอร์เครือข่าย เซ็นเซอร์ และตัวควบคุมที่เราสามารถใช้ในสายการผลิตหรือโรงงาน
ส่วนประกอบที่รวมเข้าไว้ในระบบ DCS มีวัตถุประสงค์จำเพาะ และมีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละงาน เช่น การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล หรือการประมวลผลแบบควบคุม ระบบนี้ทำงานได้ดีในโรงงานผลิตอย่างต่อเนื่องและอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่่งรวมถึงกระบวนการทางเคมี น้ำมันและก๊าซ พลังงาน การบำบัดน้ำ และอื่นๆ
2. ข้อดีและข้อเสียของระบบควบคุมแบบกระจายคืออะไร
ระบบควบคุมแบบดั้งเดิมไม่มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือเหมือนกับโซลูชัน DCS อุปกรณ์เหล่านี้มีบทบาทสำคัญในโลกอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เนื่องจากมีความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือ ระบบควบคุมแบบกระจายสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสายการผลิตและโรงงานเกือบทุกประเภท มากไปกว่านั้น ยังเกิดความผิดพลาดกับระบบนี้ได้น้อยมากเนื่องจากมีตัวควบคุมมากกว่าหนึ่งตัว ดังนั้นในกรณีที่เกิดความผิดพลาดหนึ่งจุด ตัวควบคุมอีกตัวหนึ่งสามารถทำงานแทนได้ นอกจากนี้ ระดับนี้ไม่ได้เป็นแบบรวมศูนย์เหมือนระบบควบคุมแบบดั้งเดิม และด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะเข้าถึงระบบทั้งหมด
แต่เราก็ยังต้องตระหนักว่า ระบบควบคุมแบบกระจายไม่ดีเลิศ แม้ว่าจะมีต้นทุนที่ประหยัดในระยะยาว แต่ค่าใช้จ่ายช่วงแรกอาจสูงมาก ยิ่งไปกว่านั้น ระบบนี้มีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงติดตั้งได้ยากลำบากกว่าเดิม
3. เหตุใดจึงควรเลือก Foxboro DCS - เทคโนโลยีดิจิทัลระบบควบคุมแบบกระจาย
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้เทคโนโลยี OT ที่ทันสมัย เช่น Dynamic SAMA หรือทำการวิศวกรรมและควบคุมได้จากทุกที่ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยังมีฟังก์ชันการแสดงข้อมูลด้วยภาพและความรับรู้ถึงสถานการณ์ ทำให้ระบบอัตโนมัติสําหรับอุตสาหกรรมมีความราบรื่น มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย
นอกจากนี้ สถาปัตยกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการดำเนินการได้โดยไม่มีความเสี่ยงต่อความสมบูรณ์ของการดำเนินงาน ในขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาได้อีกด้วย