ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท
ภาพรวม
โมดูล Fieldbus (FBMs) ของ Foxboro Compact 200 Series ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วและเชื่อถือได้สูง จึงมีนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยออกแบบอุปกรณ์ น้ําหนัก และประหยัดปริมาตรในการติดตั้งระบบของคุณ ตัวประกอบฟอร์มแบบแคบช่วยให้อินพุต/เอาต์พุต (I/O) ต่อเพลตมากขึ้น และมีสวิตช์เปิดปิด (I/O) ต่อตู้ที่มีความหนาแน่น I/O เพิ่มขึ้นโดยรวม Foxboro Compact FBM นําเสนอโซลูชั่นที่คุ้มค่าโดยที่พื้นที่เพียงพอ
คุณสมบัติเด่น
- บริการสนับสนุนที่พร้อมรองรับการใช้งานในอนาคตสําหรับผู้ควบคุมหลายรุ่น
- ระบบสํารองทางเลือกและกําลังไฟฟ้าสํารอง
- การรักษาความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าและการเตือนภัย
- ใช้บัส I/O (PIO) ที่โปรแกรมไว้
- I/O แบบกระจายภายในและ/หรือ I/O ระยะไกล
- สนับสนุน Transient Data Recorder/Transient
- การวิเคราะห์ข้อมูล ลําดับเหตุการณ์และ PL
ประโยชน์ที่ได้รับ
- ต้นทุนการเป็นเจ้าของรวมลดลง
- ลดปริมาตร น้ําหนัก และต้นทุนของอุปกรณ์
- ลดการบํารุงรักษา
- ให้การป้องกันจากสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย
การใช้งาน
- น้ํามันและก๊าซต้นน้ํา
- สารเคมีและสารเคมีชนิดพิเศษ
- การผลิตกระแสไฟฟ้า
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไฮโดรคาร์บอน
- วิทยาศาสตร์สุขภาพและเภสัชกรรม
- โลหะ เหมือง และแร่
- น้ำและน้ำเสีย
- เภสัชภัณฑ์