ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท
ภาพรวม
Foxboro Intelligent Enclosures ช่วยลดต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของระบบลง ตั้งแต่การออกแบบและใช้งานโครงการ FLEX ไปจนถึงการบํารุงรักษาระบบ ด้วยการเปลี่ยนแปลงการออกแบบในขั้นตอนล่าช้าน้อยลง ตู้ที่อยู่ห่างไกลน้อยลง และทํางานจากสถานที่ที่ห่างไกลน้อยลง คุณจึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตให้กับโรงงานของคุณ พร้อมทั้งลดต้นทุนด้านวิศวกรรมและการจัดทําเอกสารของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวช่วยสร้างการทดสอบใช้งานระบบอัจฉริยะของเรา.
คุณสมบัติเด่น
- การจัดอันดับ IP43 สําหรับการติดตั้งในสถานที่ที่ไม่เป็นอันตรายในอาคาร
- โครงครอบคั่นด้วยแผ่นแบ่งโลหะ โดยติดตั้งส่วนประกอบระบบไว้ที่ด้านหน้าและสายไฟ TA ที่ด้านหลัง
- Universal I/O และ TA
- การป้องกันสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายและสถานที่ที่เป็นอันตราย: NEMA® 4X/IP66, สภาพแวดล้อม Class G3 (รุนแรง), ATEX, UL Class 1, ดิวิชัน 2
- Universal I/O และ TAs สนับสนุนตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งเหล่านี้: Field Mount: 64 simplex I/O Universal I/O poits, 64 universal I/O points, 48 simbex และ 16 universal I/O poits, 448 Universal I/O points, 256 Redundant Universal I/O Universal I/O
ประโยชน์ที่ได้รับ
- ลดค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ด้วยตู้ส่วนกลางที่น้อยลง ตู้บรรจุสินค้า ตู้อุปกรณ์ระยะไกล สายเคเบิล ท่อร้อยสาย และแรงงานติดตั้ง
- ร่นเวลาในการจัดส่งตู้ไปยังไซต์
- ลดต้นทุนค่าแรงภาคสนามด้วยงานจัดส่งที่น้อยลง
- ลดเอกสารประกอบด้วยรูปวาดที่ง่ายขึ้นและน้อยลง
- ลดชิ้นส่วนอะไหล่และไม่จําเป็นต้องมีสต็อกชิ้นส่วนอะไหล่หลายประเภท
- ต้นทุนการซ่อมบํารุงภาคสนามลดลงด้วยส่วนกําหนดค่าส่วนกลางซึ่งลดความต้องการความพยายามของช่างเทคนิคภาคสนาม
การใช้งาน
- น้ํามันและก๊าซต้นน้ํา
- สารเคมีและสารเคมีชนิดพิเศษ
- การผลิตกระแสไฟฟ้า
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไฮโดรคาร์บอน
- วิทยาศาสตร์สุขภาพและเภสัชกรรม
- โลหะ เหมือง และแร่
- น้ำและน้ำเสีย
- เภสัชภัณฑ์