ภาพรวม
ไม่ว่าคุณจะกําลังนําระบบใหม่หรือปรับปรุงซอฟต์แวร์ Foxboro Control Editor ที่มีประสิทธิภาพมาใช้อยู่เดิม จะช่วยลดความซับซ้อนและเพิ่มความเร็วให้กับความพยายามทางวิศวกรรมของคุณ และมอบความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของกําหนดการหรือโครงการ เครื่องมือจัดระบบที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ง่าย ช่วยให้เข้าใจ แก้ไขปัญหา และลดขั้นตอนต่างๆ ได้ง่าย ความสามารถทางวิศวกรรมระยะไกลและการจําลองระบบเสมือนจะช่วยเพิ่มความเร็วและความแม่นยําในขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงลง
คุณสมบัติเด่น
การออกแบบตรรกะการควบคุม
SAMA
แบบพลวัตแบบ
Unique ช่วยเพิ่มความสะดวกในการออกแบบโดยทีมวิศวกรยังคงรักษาความสอดคล้องกับขั้นตอนการทํางานของวิศวกรรมระยะไกลและการจําลองระบบเสมือนเอาไว้
- ออกแบบจากที่ใดก็ได้แต่ละแห่ง
- ใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมเสมือนที่มีความเที่ยงตรงสูงที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
ประโยชน์ที่ได้รับ
- ลดปริมาณงานทางวิศวกรรมได้สูงสุดถึง 60%
- ความสามารถในการสร้างตรรกะทางวิศวกรรมภายในบริบทที่ชัดเจนของกระบวนการเดิมและกลยุทธ์การควบคุม
- การกําหนดค่าที่ใช้งานง่ายและการค้นหาข้อผิดพลาด
- การทดสอบการกําหนดค่าระบบควบคุมโดยไม่มีความเสี่ยง
- ความยืดหยุ่นสูงในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผลกระทบต่อกําหนดการน้อยที่สุด
- วิเคราะห์และแก้ไขได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
การใช้งาน
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไฮโดรคาร์บอน
- สารเคมีและสารเคมีเฉพาะ
- น้ํามันและก๊าซต้นน้ํา
- การผลิตกระแสไฟฟ้า
- โลหะและเหมือง
- น้ำและน้ำเสีย
- เภสัชศาสตร์และชีวิต
Ooooooops! EROOR! Internal error occurred!
java.io.FileNotFoundException: /app/tomcat/se/Corp-se/apache-tomcat-9.0.68/webapps/ROOT/WEB-INF/Views/SE_v2/HBS/ApplicationSocialMediaShareVertical/template.page.hbs
AbstractEntityModel(id=18864-101513, xpmPropertyMetadata={})
Ooooooops! EROOR! Internal error occurred!
java.io.FileNotFoundException: /app/tomcat/se/Corp-se/apache-tomcat-9.0.68/webapps/ROOT/WEB-INF/Views/SE_v2/HBS/MessageBrowserCompatibility/template.page.hbs
AbstractEntityModel(id=72635, xpmPropertyMetadata={})